Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Minden környezetben –akár fémen is

Nagy teljesítmény fémen is

Minden környezetben –akár fémen is

A Balluff ipari alkalmazásokra megfelelő BIS M író/olvasó feje 100%-os minőséget és következetes hibaelkerülést garantál fémeken is. Tartósan nagy teljesítményű minden környezetben és a hordozóanyagtól függetlenül. A kis méretű eszköz játszva megbirkózik a nagy adatmennyiségekkel. És mindezt nagy hatótávolsággal.

  • minőség és következetes hibaelkerülés fémeken is
  • nagy teljesítményű és megbízható minden környezetben és a hordozóanyagtól függetlenül
  • kis beépítési forma
  • nagy hatótávolság
  • korlátlan, gyors kommunikáció a korlátlan számú író/olvasó ciklussal
  • optimális gyártási biztonság
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné