Az anyag rendelkezésre állásának ellenőrzése ultrahangos érzékelőkkel
BUS ultrahangos érzékelők az anyag rendelkezésre állásának rugalmas monitorozásához a bevonási folyamat során
A Balluff BUS ultrahangos érzékelők pontosan mérik a fóliától való távolságot, függetlenül annak színétől vagy átlátszóságától, így megbízhatóan figyelik a tekercseken lévő anyagszintet. Az érzékelők kiválóan teljesítenek zord környezetben is, és az IO-Link interfésznek köszönhetően könnyen paraméterezhetők és integrálhatók a meglévő rendszerekbe. Az alacsony anyagszint korai felismerése lehetővé teszi, hogy a kezelőszemélyzet időben reagáljon és kicserélje a tekercseket, biztosítva a folyamat megszakítás nélküli folytatását.
Különleges jellemzők
- Függetlenség az anyag színétől vagy átlátszóságától - Megbízható anyagkészlet-monitorozás ultrahangos technológiával.
- Kiterjedt paraméterezési lehetőségek - További funkciók az IO-Link interfészen keresztül az alkalmazásokhoz való optimális adaptáció érdekében.
- Robusztus kialakítás - Ipari környezetekben való használatra tervezve, hosszú élettartamot biztosítva.
- Könnyen leolvasható kijelző az egyszerű üzembe helyezéshez és állapotfigyeléshez
Ajánlott ultrahangos érzékelők az anyagmonitorozáshoz bevonási folyamatokban:
BUS005Y
Magas nyomásállóságú ultrahangos érzékelők
- kiképzés
- Ø 47 mm
- Folyamat csatlakozója
- G 1”
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség/analóg, áramerősség 0…10 V/4…20 mA
- Kapcsolókimenet
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4571)
PBT, TPU - Aktív felület, anyag
- PTFE
- hatótávolság
- 85...1500 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 9 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Nyomásállóság max.
- 6 bar
- Üzemi feszültség Ub
- 9...30 VDC
BUS0067
Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel
- kiképzés
- Ø 12 mm
- analóg kimenet
- Analóg, feszültség 0…10 V
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett
PBT - Aktív felület, anyag
- PU-hab/Epoxigyanta/üveg
- hatótávolság
- 20...250 mm
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 15...30 VDC
További alkalmazási példák a bevonási és szárítási folyamatokban
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry