Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Anyagelérhetőség figyelése optoelektronikai távolságérzékelőkkel

BOD távolságérzékelők az anyagmennyiség pontos érzékeléséhez a tekercseken a bevonási folyamat során.

A Balluff BOD optoelektronikai távolságérzékelőket arra tervezték, hogy biztosítsák a bevonási folyamat során a hordozófólia folyamatos rendelkezésre állását. Az érzékelők pontosan mérik a távolságot a fóliatekercstől, és érzékelik, hogy mennyi anyag áll még rendelkezésre. A látható lézersugár lehetővé teszi az érzékelők gyors és egyszerű beállítását, míg az integrált IO-Link interfész leegyszerűsíti a paraméterezést és a meglévő rendszerekbe való integrációt. Amint az anyagmennyiség egy előre meghatározott érték alá csökken, a kezelőszemélyzet értesítést kap, hogy időben cserélhesse a tekercseket, ezzel elkerülve a gyártási leállásokat.

Különleges jellemzők

  • Precíz távolságfigyelés a tekercseken lévő anyagmennyiség megbízható érzékeléséhez
  • Látható lézersugár az érzékelő gyors és egyszerű beállításához
  • Kiterjedt funkciók és paraméterezési lehetőségek IO-Link-en keresztül, az egyedi igényekhez való könnyű igazítás érdekében
  • Könnyen olvasható kijelző a beállítási funkciók és állapotvizualizáció megjelenítéséhez

Ajánlott termékek az anyagfigyeléshez bevonási folyamatok során

BOD0020

Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézer a washdown (könnyen tisztítható) környezetekhez

BAM01FK

Szerelőtartó optoelektronikai érzékelőkhöz - Stabil és pontos érzékelő rögzítés

BOD0006

Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel

BOD0020

Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézer a washdown (könnyen tisztítható) környezetekhez

Special characteristics
Washdown
típuscsalád
23K
Méret
51 x 23 x 52.4 mm
Interfész
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Fény terjedési idejének mérése
sugár-jelleg
kollimált
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
5.5 x 7 mm 5 m-nél
hatótávolság
100...5000 mm
Pontosság
±0.6 % FS
Ismétlési pontosság
0,024% FS
felbontás
≤5 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
Ecolab
WEEE
BAM01FK

Szerelőtartó optoelektronikai érzékelőkhöz - Stabil és pontos érzékelő rögzítés

kivitel
Szerelési szögvas
2 beállítható tengely
alkalmazás
BOS 23K optoelektronikai érzékelőkhöz
Anyag
nemesacél
Méret
25 x 40 x 64.5 mm
Rögzítés
Csavarok
BOD0006

Távolságérzékelők műanyag házzal és vörös fényű lézerrel

típuscsalád
26K
Méret
17 x 50 x 50 mm
Interfész
Analóg, áram: 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
2x PNP: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Optoelektronikus távolságérzékelő
optikai működési elv
Háromszögelés
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
piros lézerfény
fényfolt mérete
2 x 4.5 mm 300 mm-nél
hatótávolság
80...300 mm állítható
Pontosság
±0.25 % FS
Ismétlési pontosság
0,25% FS
felbontás
0.1% FS
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 8 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
WEEE

További alkalmazási példák a bevonási és szárítási területen

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné