IO-Link Master – Intelligens interfész az Ön automatizálási rendszeréhez
A megfelelő IO-Link Master minden alkalmazáshoz
Elérhető:
3 Sorozat
IO-Link Mastereink megbízható és rugalmas megoldást kínálnak az érzékelők és működtetőelemek hálózatba kapcsolására az automatizálási technikában. Lehetővé teszik az IO-Link-kompatibilis eszközök egyszerű integrációját meglévő rendszerekbe, és hatékony adatátvitelt, valamint javított kommunikációt biztosítanak az egyes komponensek között.
Az IO-Link Gateway-k M12 vagy 7/8”-os tápcsatlakozóval ellátott kivitelben érhetők el, így különböző igényeket tudnak kielégíteni. Négy termékvonal közül választhat: Black Line: Különösen kedvező ár-érték arányú megoldások Silver Line: Robusztus cinköntvény ház, integrált kijelzős változatokkal Washdown Line: Ideális választás igényes környezetekbe, ahol rendszeres tisztítás történik Safe Line: Hamarosan elérhető, IO-Link Safety szabványnak megfelelő Master a funkcionális biztonságot igénylő alkalmazásokhoz
Kiemelkedő jellemzők:
- Kiemelkedő felhasználóbarát kialakítás: egyszerű integráció és rugalmas IO-Link eszközkapcsolat
- Zökkenőmentes IoT-kompatibilitás MQTT vagy REST API segítségével
- Robusztus kivitel fém- vagy műanyag házzal, akár IP69K védettséggel
- Többféle specializált termékvonal különböző alkalmazási területekre
3 Sorozat
|
Sorozat
|
Termékcsalád | Termék teljesítményosztály | Interfész | Bemenetek, szám | Dugaszhelyek, szám | Pótinterfészek, szám | Ház anyaga, primer | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Szabvány, Belépő, Haladó | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16 | 8 | 8x IO-Link | műanyag | ||
| Silver | Haladó | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4x IO-Link, 8x IO-Link | cink, cink présöntés | ||
| Washdown | Haladó | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8x IO-Link | műanyag |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.