Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Miniatürizálás

Extra kis beépítési méret szűk viszonyokhoz

Miniatürizálás

Az ipari automatizálás a modulok fokozódó miniatürizálását igényli.Ez pedig kis méretű, könnyű és stabilan működő érzékelőket kíván meg. A Balluff miniatűr érzékelői megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A Mini beépítési forma a maximális teljesítménnyel nagy kialakítási szabadságot biztosít és számos alkalmazást lehetővé tesz. Az Ön számára ez fokozott rugalmasságot jelent.

A Balluff Mini érzékelők minden működési feladathoz elérhetőek: induktív, optoelektronikus, mágneses, kapacitív, valamint ultrahangos. Valamennyi érzékelési technológiánál kompakt induktív csatolók, helytakarékos Feldbus-modulok és RFID-egységek állnak rendelkezésre Mini kivitelben.

Termékkínálatunkban megtalálhatók a Mini-érzékelők és a kompakt csatlakozástechnika. Mindkettő tökéletesen illeszkedik a gyártás automatizálásába. Így például a robotoknál, a gyártósorokban és az anyagmogatásnál a kis súly, a gyors ütemidők kiemelt előfeltétele. Emellett a kompakt forma miatti helytakarékosság egy sűrű beépítésű géptérben a mozgatási feldatok számára több helyet biztosít.

A Balluff Mini érzékelői magas pontossággal rendelkeznek, és nagy megbízhatósággal működnek.


Induktív mini érzékelők

Nagy teljesítmény és kompakt forma mostoha környezetben való tárgyérzékeléshez
Az induktív Mini érzékelők mostoha környezetben és szűk terekben is garantálják a pontos tárgyérzékelést. Az integrált elektronikának köszönhetően külső erősítőre nincs szükség. Könnyű, csupán 0,7 g súly az extrém gyorsulásokkal járó feladatokhoz is megfelelő. A Pick-and-Place működés ezáltal egyszerűen megvalósítható.

A Balluff induktív Mini érzékelői egyszerűen telepíthetők és szűk modulokba is tökéletesen integrálhatók. Így a segítségükkel már ott is le lehet kérdezni a helyzetet, ahol korábban nem volt hely az érzékelő számára. Ezáltal a modulok mérete még tovább csökkenthető. A Balluff Mini érzékelői különösen kis átmérőkkel rendelkeznek: 3 mm, 4 mm és 5 mm. Kompakt Mini érzékelőink a csupán 6 mm hosszú házukkal a piacon elérhető legrövidebb induktív érzékelők.


Optoelektronikus Mini érzékelők

Kis alkatrészek precíz felismerése akár 3 méteres távolságból
A Balluff optoelektronikus Mini érzékelői jelentik a legjobb választást, ha kis alkatrészeket kevés rendelkezésre álló hellyel kell precízen felismerni, és emellett a nagy hatótávolság is szempont. Ezek az érzékelők a milliméternél kisebb távolságoktól akár 3 méterig is megbízhatóan működnek. A változatok sokfélesége minden alkalmazást lefed és nagy tervezési szabadságot biztosít.

A folyamatok pontosságáról a kiforrott lézeres, a homogén vörös fényű vagy az innovatív pinpoint-technológia gondoskodik. A tárgyreflexiós érzékelő háttérkitakarással megbízhatóan kiszűri a zavaró behatásokat. Az optoelektronikus Mini érzékelők emellett különösen egyszerűen kezelhetők.


Kapacitív Mini érzékelők

Minden anyag észlelése függetlenül a külső behatásoktól és a tárgy jellemzőitől
A kapacitív Mini érzékelők jelentik az optimális választást olyan környezetekben való érzékelésnél, ahol az eredményre por, tükröződés, valamint a tárgy jellemzője és színe is kihatással lehet. Különösen precízen ellenőrizheti a rakás magasságát, valamint észlelhet szilárd testeket és folyadékokat is. Akár 4 mm vastag falú üveg vagy műanyag tartályon keresztül is, vagy pedig közvetlen érintkezéssel.

Az érzékelők finombeállítása könnyű a különálló érzékelőerősítővel. Teflon® aktív felületének köszönhetően különösen ellenálló. Robusztus rozsdamentes acél ház révén akár nagyobb igénybevétel esetén is bevethető. Lapos korong formája miatt különösen kevés helyet igényel és nagy kapcsolási távolságot tesz lehetővé.


Ultrahangos érzékelők

Távolságmérésre és pozíciómeghatározásra univerzálisan alkalmazhatók
A hasáb alakú kis méretű ultrahangos érzékelőink különösen nagy felbontással rendelkeznek és ezáltal kiemelkedő pontosságot biztosítanak. A bonyolultabb mérési feladatok esetén a BUS R06K1..02/007 és a BUS R06K1..02/015 érzékelők ultrahangvezető feltéttel láthatók el. Ez lehetővé teszi a mérést 5 mm alatti átmérőjű furatok és nyílások esetén is.

A BUS R06K1..02/015 érzékelő rövid reakció idővel és lenyűgözően magas , 125 Hz-es kapcsolási frekvenciával rendelkezik. Ezáltal tökéletes megoldás arra, hogy a gyors folyamatokat nagy biztonsággal felismerje.

Ultrahangos érzékelőinkkel akár 10 érzékelő szűk terekben való egyidejű üzemeltetése is megoldható. Ez a termékcsalád ugyanis szinkronizáló bemenettel rendelkezik. Az érzékelők kapcsolási vagy analóg áram-feszültségkimenettel rendelkezhetnek és 5 letapogatási távolsággal érhetők el, így sokoldalúságuk révén szinte korlátlanul használhatók.


Mágneskódolású útmérő rendszer

Nagy pontosságú abszolút mérőrendszer rövid lökettávokhoz
A pontatlanság és az illesztési bizonytalanságok negatív hatással vannak a gyártás minőségére. A megoldást a céltárgyat közvetlenül mérő rendszerek jelentik. Ez esetben a helyzet mérése közvetlenül a megvezetésen lévő mágnesszalag és a befogón lévő érzékelőfejjel történik.

 A Balluff BML-S1H mágnesszalagos útmérő rendszer gyors dinamikus mozgások esetén is nagy pontossággal képes mérni az abszolút pozíciót. Emellett érintés- és kopásmentesen dolgozik. Nem befolyásolják az olyan külső körülmények, mint a szennyeződés vagy a hőmérséklet. A kis méretű érzékelőfej révén a rendszer ideális lineáris megvezetésekhez, Pick-and-Place alkalmazásokhoz, meghajtás visszajelzésekhez és vibrációs hegesztéshez.


Kompakt induktív csatolók

IO-Link induktív csatoló a gyors érintésmentes csatlakozáshoz
A Balluff kompakt 40x40mm-es házba épített induktív IO-Link csatolói ideális megoldások a robotikában. A csatolók magukban egyesítik a nagy beépítési rugalmasságot, az érintésmentes jelátvitelt és kopásmentességet.

Az induktív csatolók az elektromos érintő kontaktusok használat feleslegessé teszik, mivel ezek érintés nélkül továbbítják a jeleket. A kompakt kivitelű induktív csatolók telepítése, az IO-Link interfész révén rendkívül egyszerű. Ugyanis az IO-Link rendszer vezetékezése gyorsan kiépíthető.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné