Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az intelligens gyártás megtervezői

Lépésről lépésre a jövő gyára felé

Az intelligens gyártás megtervezői

A Balluff intelligens megoldásaival lerakhatja a jövő gyárának alapjait. A Balluff segítségével lépésről lépésre bevezethető az intelligens gyártás, a „Smart Manufacturing”. Mi ugyanis szakértőként elkísérjük Önt ebbe a digitális világba.

A jövőben a gyártás alapja az intelligens kommunikáció lesz, amely adatokat továbbít a gépekről és a gyártósorról, és egy központi helyen elérhetővé teszi őket a további feldolgozáshoz. Az ebből nyert információk minden gyártási szinten felhasználhatók, és felhőn keresztül akár az üzemek között is kicserélhetők. Mindez maximális rugalmasságot biztosít, nagy hatékonyságot garantál és rendkívüli mértékben fokozza a termelékenységet. A digitális kommunikációs szabványként funkcionáló IO-Link ehhez jelenti a kulcsot. Az IO-Link egyszerű, zavarálló, és az adatokat két irányban továbbítja. Az IO-Link segítségével megvalósított intelligens kommunikációval az ipari dolgok internete (IIoT) már csak egy karnyújtásnyira van.

Mi szakértőként mindig az Ön oldalán állunk – legyen szó intelligens, IO-Link alapú kommunikációról vagy nyomon követhető, teljes körű transzparenciáról. Kínálatunknak része az automatizált eszközkezelés, a hatékony robotberendezések biztosítása és a megbízható állapotfelügyelet is.

Megoldásainkkal fokozzuk gépei élettartamát, minimalizáljuk az állásidőket és garantáljuk a termék minőségét. Mindezek optimális gyártási folyamatot tesznek lehetővé, és megmutatják az utat az intelligens gyárak által lehetővé tett modern és rugalmas gyártáshoz. Érdeklődjön a részletekről.

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné