Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Átfogó alkatrészek és megoldások az automatizált hegesztéshez

Érjen el működési kiválóságot és maximalizálja OEE-t a Weld Select sorozattal

Megoldások a hegesztési környezetre

Személyre szabott termékek az Ön sikeréért

Használja ki teljes mértékben automatizált hegesztési műveletei potenciálját a Balluff Weld Select sorozatával. Ezt, az iparágvezető érzékelőkből és alkatrészekből álló, gondosan összeállított csomagot úgy tervezték, hogy ellenálljon a legigényesebb hegesztési környezeteknek, hatékonyan csökkentve az állásidőt és növelve a nyereségességet.

Túlmutatunk a hegesztési megoldások kínálatán; együttműködünk Önnel, hogy azonosítsuk és elemezzük a problémák gyökerét, ahelyett, hogy csak a hegesztési megoldások költségére összpontosítanánk, valódi hangsúlyt fektetve az automatizált hegesztés problémáinak valós ráfordításaira.

Ez a megközelítés nemcsak a berendezések általános hatékonyságát (OEE) növeli, hanem racionalizálja a karbantartási, javítási és üzemeltetési (MRO) folyamatokat is, elősegítve a működési kiválóságot.

Üzemvezetők számára
Érjen el nagy termelékenységet és minimális nem tervezett leállást robusztus hegesztőérzékelőkkel, illetve alkatrészekkel.
Mérnöki csapatok számára
Növelje a rendszer megbízhatóságát és hatékonyságát fejlett érzékelőtechnológiákkal, amelyeket mélyreható iparági szakértelem támogat.
Gépgyártók számára
Szerelje fel gépeit olyan hegesztési érzékelőkkel, amelyek növelik az OEE-t és ügyfelei gyártásának hatékonyságát.
Karbantartó csapatok számára
Biztosítsa a zökkenőmentes hegesztési műveleteket és a gyors problémamegoldást megbízható érzékelőtechnológiákkal.

Hegesztési problémák és megoldások: az automatizált és robotizált hegesztés gyakori kihívásai, valamint azok megoldása.

Hegesztőanya felismerése és tájolása

A hegesztőanyák megbízható érzékelése bonyolult és alkalmazásspecifikus. A Balluff olyan megoldásokat kínál, amelyek figyelembe veszik az Ön egyedi követelményeit, továbbá pontos érzékelést biztosítanak.

Hegesztési fröccsenés okozta sérülések és terepzaj

A hegesztési permetek és az elektromágneses mezők téves kioldást okoznak, valamint rontják az érzékelő teljesítményét. A Balluff hegesztésálló érzékelői optimális teljesítményt biztosítanak zord körülmények között is.

Fizikai sérülés az alkatrészek betöltéséből

Az érzékelők a töltési folyamat során megsérülhetnek, ami hatással van az élettartamukra. A Balluff strapabíró érzékelői ellenállnak az ütéseknek és a kopásnak, így meghosszabbítják az érzékelő élettartamát.

Érzékelőkábel leégése és hálózati sebezhetőségek

A zord hegesztési környezetek tartós csatlakozási megoldásokat igényelnek. A Balluff olyan nagy teherbírású kábeleket, illetve csatlakozókat kínál, amelyeket nehéz körülményekre terveztek, és növelik a rendszer megbízhatóságát.

Alkalmazási példák megtekintése az automatizált hegesztéshez

Használja ki az automatizált hegesztésben rejlő lehetőségeket a Balluff Weld Select sorozatával

Fedezze fel a hegesztési környezetre szabott hasznos ismereteket és robusztus megoldásokat, amelyek célja a termelékenység növelése és az állásidő csökkentése.

  • Részletes útmutató az érzékelők kiválasztásához a különféle alkalmazásokhoz
  • ROI-számítási sablonok a költséghatékony megoldásokhoz
  • Olyan kihívások kezelése, mint a hegesztési fröccsenések és egyéb fizikai hatások
  • Gyakorlati eszközök karbantartási és meghibásodási auditokhoz
  • Stratégiák az OEE javítására az automatizált és robotizált hegesztésnél

Kulcsfontosságú termékek a hegesztési műveletek javításához

Kérdése van az automatizált hegesztési megoldásainkkal kapcsolatban? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Bővítse tudását

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné