- Minden Matrix Vision megoldás mostantól a Balluff márkanév alatt
- Intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer
- Mostoha gyártási környezeti feltételek
- Átfogó alkatrészek és megoldások az automatizált hegesztéshez
- Minőségbiztosítás
- A töltöttségi szint észlelése
- Robbanás elleni védelem
- Állapotfigyelés
- IO-Link: Intelligens megoldások a modern automatizáláshoz
- Az intelligens gyártás megtervezői
- Miniatürizálás
Állapotfigyelés
Folyamatosan figyelemmel kíséri a gépek, rendszerek és folyamatok állapotát.
Ne találgass, kezdj el tudni!
Állapotfigyelő rendszerek és azok komponensei hozzájárulnak ahhoz, hogy a gépek és berendezések hatékonyan és zavartalanul működhessenek. Mivel az aktuális állapot alapján jól informált jövőbeli döntéseket hozhat - anélkül, hogy csak találgatásokra kellene támaszkodnia.
Jobb teljesítmény:
A berendezés rendelkezésre állásának növelése
A termék- és folyamatminőség növelése
A berendezés élettartamának növelése
Hatékonyabb monitorozás
Költségcsökkentés:
Javítási költségek csökkentése
Karbantartási és szerviz költségek csökkentése
Pótalkatrésztárolók csökkentése
Folyamatoptimalizálás:
Tervezhető és hatékony karbantartás
Alkatrészek könnyű cseréje
Defekt érzékelők egyszerű azonosítása
Hozzáadott értékteremtés OEM-ként ügyfelei számára:
A karbantartás és a szerviz csökkentése
Gépminőség javítása
Az előre nem tervezett leállások miatti termelési folyamatok zavarai érzékelők alkalmazásával elkerülhetők. Az állapotfigyelő érzékelők, például hőmérséklet-, nyomás- és töltőállapot-érzékelők adatokat szolgáltatnak egy rendszer állapotáról. Ha ezeket feldolgozzák, értékes információkat nyújtanak a gépek karbantartásához és lehetővé teszik a megelőző karbantartást.
Állapotfigyelés előnyei
Az állapotfigyelő rendszerek lehetővé teszik, hogy gyorsabban észleljék a változásokat, például az egyes komponensek kopását vagy egy szenzor teljesítményének csökkenését, és jobban koordinálják a gépkarbantartást.
Ezáltal optimalizálják a karbantartási folyamatot és növelik a dolgozók biztonságát. Emellett a leállások előre láthatók, ezáltal a termelési késések és az ezekkel járó költségek elkerülhetőek vagy minimalizálhatóak.
Ezenkívül az állapotfigyelés által széleskörűen biztosított információk és adatok lehetőséget teremtenek, hogy új üzleti és árképzési modelleket vezessenek be a gépek és a berendezések számára.
Többet termelni
Kevesebb leállás
Az első lépés a prediktív karbantartás felé
Biztonság a dolgozók számára
Öt tény, amely előreviszi a termelést
Még csak találgat, vagy már van tapasztalata az állapotfigyeléssel kapcsolatban? További információkat készítettünk a témával kapcsolatban, és szeretnénk ezt - az Ön tudására alapozva - az Ön rendelkezésére bocsátani.
Kezdőknek: Kezdje a tudásépítést az állapotfigyeléssel kapcsolatos 5 legfontosabb ténnyel, és ismerje meg a karbantartási megközelítéseket és a megfelelő adatok gyűjtését. Választ adunk a gyakran feltett kérdésre is a költség-haszon arányokról, és példaszámítást adunk a beruházások megtérüléséről - mindezt PDF-tájékoztatónkban találja
Haladók számára: Mélyítse el ismereteit további részletekkel. Példaalkalmazások mutatják meg, hol és hogyan hozhat valódi előnyöket az állapotfigyelés. Egyszerű útmutatónk pedig segíthet kiválasztani a megfelelő megoldást és érzékelőt az Ön egyedi igényeihez - mindezt a digitális fehér könyvben találja.
Nem biztos a tudásszintjében? Használja a mindössze hat kérdést tartalmazó önértékelésünket, és mi a válaszai alapján elküldjük Önnek a megfelelő tartalmat.
Balluff Állapotfigyelés: egy átfogó portfólió, amely új szabványokat állít.
Egy széles és rendszeresen felépített kínálattal olyan megfelelő megoldásokat kínálunk a gépadatok hatékony elemzésére: a szenzoroktól, amelyek további adatokat biztosítanak a hatékony kondíciófigyeléshez IO-Linken keresztül, a kiterjedt elemzési lehetőségekkel és kiértékelő szoftverrel rendelkező szabványrendszerekig, valamint az egyedi összetett megoldásokig. Az értékeléstől a koncepción át az implementációig - Mi vagyunk az ideális partner az első lépéstől kezdve, és szívesen kísérjük Önt a állapotfigyelés útján.
Ügyfeleink naponta bonyolult problémákat oldanak meg az ipari termelésben. Célunk, hogy munkájukat egyszerűbbé és hatékonyabbá tegyük. Szenzoraink értékes adatokat szolgáltatnak a gépekről, amelyek növelhetik az automatizálási folyamat megbízhatóságát és jelentős javulásokat tesznek lehetővé. Ügyfeleink évek óta profitálnak megoldásainkból - legyen szó egyszerű vagy összetett rendszerekről. Önnek is szívesen segítünk projektjének megvalósításában.
Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff
Technológiánk az Ön sikeréért!

Állapotfelismerés, elemzés, diagnózis:
A Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS) komponensei eredeti funkciójukon túl, például távolságmérés vagy tárgyfelismerés esetén, állapotadatokat is szolgáltatnak rezgésről, hőmérsékletről vagy üzemórákról. A legjobb benne az, hogy az IO-Link kommunikációs szabványnak köszönhetően az Ön által szükséges adatok egységesen mindenhol és azonnal elérhetőek.
Tudjon meg többet az Intelligens Automatizálási és Felügyeleti Rendszer komponensfunkcióiról.
Entdecken Sie weitere Informationen zu den Komponentenfunktionen des Smart Automation and Monitoring Systems.

Egy állapotfigyelő megoldás egy intelligens érzékelőben
A SAMS-komponensek mellett a Balluff multifunkciós állapotfelügyeleti érzékelőket (BCM) is kínál. Az integrált adatfeldolgozásnak köszönhetően a váratlan leállások és zavarok elkerülhetők a termelési folyamatban. Különleges algoritmusok segítségével például a gördülőcsapágyak tökéletesen monitorozhatóak - anélkül, hogy hatalmas adatmennyiségeket kellene különböző hálózati rendszerekbe átvinni. Az intelligens szenzorok olyan állapotadatokat szolgáltatnak Önnek, amelyeket költséges manuális ellenőrzések automatizálására használhat.
Több mérési paraméter egy eszközben: Rezgés, Hőmérséklet, Páratartalom, Légnyomás
Integrált kiértékelő elektronika konfigurálható adatfeldolgozással
Kiterjedt algoritmikus megoldások rezgésfigyeléshez idő- és frekvenciatartományban (FFT)
Gyors csatlakoztatás és egyszerű integrálás IO-Link segítségével
Rugalmas folyamatadat-formázás, akár 24 különböző folyamatérték egyidejű továbbítására is.
Érzékelő önfelügyeleti funkciók
Kompakt kialakítás kevés hely esetén, egyszerű integrálás céljából – akár utólagos beszerelésre is alkalmas
Frissítés helyett fejlesztés: Az állapotfigyelő érzékelő, a BCM 2. generációja
Okos állapotfigyelés IO-Link segítségével és intelligens adatfeldolgozássalÁllapotfelügyeleti eszközkészlet (CMTK)
A Condition Monitoring Toolkit (CMTK) egy teljes megoldást kínál gépek és folyamatok állapotának monitorozására. A CMTK tartalmaz mindent, amire szüksége van: szenzoroktól az adatgyűjtő rendszeren át egészen a vizualizációs szoftverig. Az összes IO-Link szenzorral kompatibilis és intuitív szoftverének köszönhetően a CMTK nagy rugalmasságot és könnyű kezelhetőséget nyújt. Így a gépek és folyamatok állapotának felügyeleti megoldását néhány perc alatt beállíthatja az igényei szerint.