Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

27.05.2024

BCM 2. generációs állapotfelügyeleti érzékelő

Intelligens állapotfigyelés új szinten

Állapotfigyelő érzékelő BCM Generation 2

A nem tervezett leállások és üzemzavarok hatékonyan elkerülhetők a Balluff BCM állapotfelügyeleti érzékelőivel: Az intelligens érzékelők olyan kondíció adatokat szolgáltatnak, amelyek segítségével automatizálhatja a költséges manuális ellenőrzéseket. Ugyanakkor ezek a kiegészítő adatok fontos építőelemei a nagymértékben automatizált és hálózatba kapcsolt gyártásnak.

Egy szabványosított IO-Link interfész, kombinálva az integrált intelligens adat-előfeldolgozással: a népszerű BCM új generációja most újabb mérföldkövet állít az intelligens IO-Link érzékelőtechnológia területén.

A kritikus alkatrészek és szerelvények állapotfigyelésétől a kritikus folyamatállapotok észlelésén át a releváns folyamatparaméterek inline folyamatoptimalizálás céljából történő észleléséig: A 2. generációs BCM segítségével optimálisan megoldhatja állapotfelügyeleti alkalmazásait.


Frissítés helyett korszerűsítés

Az új állapotfigyelő szenzor nem az első generáció iteratív továbbfejlesztése, hanem egy teljesen új platform, eltérő hardverrel és firmware-rel. A jelentősen javított mérési teljesítmény, továbbá a kifinomultabb algoritmusok kombinációja lehetővé teszi a szenzor számára, hogy az eddiginél még korábban, illetve pontosabban észlelje a legkisebb állapotváltozásokat is.

Jellemzők

BCM 2. generáció

BCM 1. generáció

Mérési teljesítmény

2...4500 Hz (±10 %)

2...6 000 Hz (3 dB)

2...1 800 Hz (±10 %)

2...2.500 Hz (3 dB)

Üzemi hőmérséklet

-40...80 °C

-25...70 °C

Kommunikációs interfész

IO-Link + SIO

IO-Link

Adatátvitel

Akár 24 folyamatérték egyszerre

Egyidejűleg 4 folyamatérték

Adatok előfeldolgozása:
Rezgési időtartomány kiértékelése

RMS, Csúcsérték, Maximum, Csúcs tényező, Ferdeség, Kurtózis

RMS, Csúcsérték, Maximum, Csúcs tényező, Ferdeség, Kurtózis

Adatok előfeldolgozása:

Rezgési frekvencia tartomány értékelése

ÚJ:Amplitúdó spektrum (FFT), Burkológörbe spektrum

-


Gyors és egyszerű telepítés - akár meglévő rendszerekbe is

Az új, kényelmes, mindössze egyetlen csavarral történő rögzítési koncepciónak köszönhetően még egyszerűbb a beszerelése. Az apró, kerek szerelési felületnek köszönhetően sokkal könnyebbé teszi az ívelt felületekre történő felszerelés előkészítését. Ez óriási előnyökkel jár, különösen az utólagos beszerelési megoldások esetében.

  • Egyetlen M5 rögzítőcsavar 50%-kal kevesebb erőkifejtéssel fúrja a furatokat

  • ⌀ 22 mm-es rögzítési felület: 40 % helymegtakarítás

  • Kevesebb hibalehetőség a telepítés során

  • Nagyobb mérési teljesítmény

  • A tengelyek könnyebb beállítása

  • Könnyű összehangolás

Röviden: Az első generációhoz képest az új BCM jelentősen magasabb teljesítményszinttel, intelligens algoritmusokkal, valamint kifinomult és hatékony szerelési koncepcióval rendelkezik.


Alkalmazási adatok: intelligens - integrált

Az integrált adat-előfeldolgozás lehetővé teszi karcsú, költséghatékony állapotfelügyeleti rendszerek felállítását és olyan alkalmazások megoldását, amelyekhez korábban további csúcskategóriás kiértékelő egységekre volt szükség. Mindhárom mérési tengely frekvenciaspektrumát valós időben számítják ki a nagyon magas frekvenciájú mérési adatokból, továbbá elérhetővé teszik az adott alkalmazások számára - ideális alapot nyújtanak a folyamatok felügyeletéhez anélkül, hogy hatalmas mennyiségű adatot kellene továbbítani különböző hálózati rendszereken keresztül. Röviden, az adatmennyiség a legszükségesebbre csökkenthető, és elkerülhető a szükségtelen adatforgalom.

Ugyanakkor a folyamatadat-koncepció annyira rugalmas, hogy egyetlen érzékelővel számos felügyeleti funkció valósítható meg – pl. ISO rezgésfigyelés, csapágyfelügyelet, kiegyensúlyozatlanság-érzékelés vagy hőmérséklet-felügyelet

A Balluff által kínált 2. generációs BCM változatok elsősorban az integrált adat-előfeldolgozás mértékében különböznek, így Ön garantáltan megtalálja az alkalmazásához megfelelő érzékelőt.

1. Csapágysérülés, 2. Kiegyensúlyozatlanság, 3. Pengék sérülése

A gépleállások lehető legkorábbi felismerése

lehetséges gépleállások esetén

Intelligens algoritmusok

lehetővé teszik a kritikus alkatrészek frekvencia-szelektív elemzését

Jelentős mérési teljesítménynövekedés

a nagyfrekvenciás jelenségek kimutatásában

Innovatív házkoncepció

a kényelmes, gyors és biztonságos felszereléshez


Különleges jellemzők

  • Intelligens állapotfelügyeleti érzékelő szabványosított IO-Link interfésszel
  • Több mért változó egy eszközben: rezgés és hőmérséklet
  • Nagyon magas rezgésmérési teljesítmény, akár 6 kHz-es frekvenciatartományban három mérési tengelyben
  • A kritikus állapotváltozások korai és célzott észlelése integrált frekvenciaelemzéssel
  • Egyszerű és hatékony telepítés és utólagos felszerelés a kifinomult szerelési koncepciónak köszönhetően
  • Érzékelő önellenőrzés a Balluff Smart Automation and Monitoring System (SAMS) segítségével


A BCM állapotfelügyeleti érzékelők új generációja

BCM0003

BCM0004

Alapszintű Analitika / Rezgés és Hőmérséklet

BCM0003

Funkció
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-40…+80 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1.3
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Stainless steel 1.4404 (316L)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BCM0004

Alapszintű Analitika / Rezgés és Hőmérséklet

Funkció
Vibration analysis in time domain
Érintkezési hőmérséklet
Vibráció, frekvenciatartomány
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibráció, mérőtengelyek száma
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Érintkezési hőmérséklet, mérési tartomány
-40…+80 °C
Méretezési üzemi feszültség Ue DC
24 V
Interfész
IO-Link 1.1.3
csatlakozó
Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR
Ház anyaga
Stainless steel 1.4404 (316L)
Védettség
IP67, IP68, IP69K
Környezeti hőmérséklet
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring

Érzékelők együttműködése – Smart RPM bemenet

Az aktuális fordulatszám kulcsfontosságú szerepet játszik a forgó alkatrészek állapotának monitorozásában (például gördülő csapágyak, fogaskerekek). Ez az információ különösen fontos a frekvencián alapuló előfeldolgozás (FFT) számára. A fordulatszám folyamatosan elérhetővé tehető a BCM számára a gépvezérlő rendszeren keresztül. A probléma gyakran az - különösen meglévő rendszerek utólagos kiépítésekor - hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. Ezért kínálunk egy másik alternatívát a smart RPM bemenettel

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-test-3.jpg
Külső RPM bemenet

Impulzusjelet továbbíthat bármely bináris érzékelőből PNP vagy push-pull kapcsolókimenettel közvetlenül az állapotfigyelő érzékelőbe

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-onboard-processing.jpg
Fedélzeti adatfeldolgozás

Az aktuális fordulatszám (RPM) meghatározása az állapotfelügyeleti érzékelő által. A frekvenciaadatok sebességfüggő elemzése (FFT) az állapotfelügyeleti érzékelőn

news/product-news/2024/bcm2/bcm2-icon-io-link-communication.jpg
IO-Link kommunikáció

Rezgési paraméterek (pl. csapágyfrekvenciák) és fordulatszám átvitele IO-Linken keresztül


Hálózati modulok

BNI00HP

BAV002N

BNI00HP

Interfész
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
0.25 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 2--pólusú, A-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
8x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
4.0 A
Ház anyaga
PC, injection molding
Méret
59 x 36.8 x 180 mm
Környezeti hőmérséklet
-25...55 °C
Védettség
IP67
IO-Link verzió
1.1.3
Safety Hub Support
nem
Nincs az egységcsomagban
Feliratos tábla
Vakdugó
A szállítmány tartalma
földelőszalag
BAV002N

Adattároló
8 GB EMMC
Processzor
1.8 GHz / 400MHz
Munkamemória
2 GB RAM
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
2x LAN: RJ45-anya, 8--pólusú
4x IO-Link: M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Méret
101 x 126 x 50 mm

Y-csatlakozók a fordulatszámhoz

BCC0K6N

BCC0K6P

BCC0K6R

BCC0K6M

BCC0K6N

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
BCC0K6P

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
BCC0K6R

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus
BCC0K6M

1-es csatlakozó
M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt
2-es csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
3-as csatlakozó
M12x1-anya, egyenes, 5--pólusú, A-kódolt
Üzemi feszültség Ub
250 VDC / 250 VAC
Kábel
PUR fekete, vonólánchoz alkalmas
Névleges áramerősség (40 °C)
4.0 A
Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
-50...90 °C
Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés
-25...90 °C
Védettség
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
WEEE
cULus

Fordulatszám bemeneti érzékelők

BOS02F8

BES05KR

BOS02EM

BOS02F8

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fénysorompó, háromszögelés
Optikai sajátosság
háttér kitakarása
sugár-jelleg
divergens
fényfolt mérete
10 x 10 mm 150 mm-nél
Fény jellege
LED kék fény
hatótávolság
1...200 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BES05KR

Méret
Ø 12 x 50 mm
kiképzés
M12x1
Beépítés
nincs szintben
hatótávolság
8 mm
Kapcsolókimenet
PNP záró (NO)
Kapcsolási frekvencia
2000 Hz
Ház anyaga
Sárgaréz, bevonatos, PTFE
Aktív felület, anyag
PBT
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Mágneses térnek ellenálló
mágneses tér-álló (AC/DC)
Védettség
IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
cULus
további tulajdonságok
1. tényező
bővített hőmérsékleti tartomány
A ház ellenáll a fröccsenő víznek
hegesztésálló (mágneses mező 100 kA/m)
BOS02EM

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Optoelektronikai érzékelő
optikai működési elv
Fényérzékelő, nagy energiájú
sugár-jelleg
fókuszált
fényfolt mérete
0.7 x 0.7 mm 250 mm-nél
Fény jellege
piros lézerfény
hatótávolság
1...250 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné