Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Vonallézer

Megvilágítás Vision rendszerekhez és gépekhez

Elérhető:

5 -féle változat

Nagy teljesítményű vonallézereink a hibák, átmérők, élek, rések és padkák felismerésére, illetve jelenlétének ellenőrzésére használhatók. Használhatók az ipari képfeldolgozás során, valamint a munkadarabok vagy tartozékok beállítására és pozicionálására.

A Balluff vonallézerek kioldhatók, fókuszálhatók és modulárisak. A különösen hosszú élettartamú megoldásaink piros, kék és zöld fényekkel érhetők el, valamint különféle projekciós típusok (vonal, rács, mátrix, pont, kereszt) közül választhat.

Jellemzők

  • robusztus és kompakt (M18-as és M12-es forma)
  • kiváló minőségű ház, IP67
  • egyszerű rögzítés és rugalmas pozicionálás
  • egyszerű beszerelés, 1M vagy 2M lézerosztály (nem szükséges kiegészítő védelmi intézkedés)
  • kiváló minőségű anyagok és lézermodulok
  • nagy vizsgálati távolságok, akár 2000 mm-is
  • világos és nagyítható

Készlet

5 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Fény jellege IEC 60825-1 szerinti lézerosztály Méret Nyílásszög min. vetítés típusa
Tevékenységek
302750 HUF
piros lézerfény 2M Ø 20 x 116 mm 20° Vonal, homogén
818898 HUF
zöld lézerfény 2M Ø 20 x 116 mm 45° Vonal, homogén
500580 HUF
piros lézerfény 2 Ø 20 x 116 mm Pont, elliptikus
295439 HUF
piros lézerfény 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Kereszt
359956 HUF
piros lézerfény 2M Ø 20 x 116 mm 45° Vonal, homogén
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné