Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Képalkotó radar - 3D képalkotó rendszer

Rejtett tárgyak felderítése radartechnológiával

Radaros képalkotó technológia - a hatékony, automatizált és roncsolásmentes minőségellenőrzéshez

A minőségbiztosítás döntő tényező a vállalatok számára. A termékek minőségének hatékony, automatikus és károsodásmentes ellenőrzése kihívás elé állítja őket. A gyártó vállalatoknak a termelés maximalizálása érdekében biztosítaniuk kell a termékek minőségét. A radaros képalkotó technológia pontosan itt jön a képbe - a Balluff radaros képalkotó rendszere ideális megoldás a modern ipari képalkotó alkalmazásokhoz, és maximális minőségbiztosítást kínál egy 3D-s képalkotó rendszerrel.

A RadarImager

A láthatatlant láthatóvá téve - 3D radarképalkotással a maximális minőségbiztosítás érdekében

Képalkotó radarrendszerünk a fejlett radarképalkotó technológiát használja, hogy új szintre emelje a minőségbiztosítást. Az ipari 3D képalkotó rendszer - az ipari képalkotás erőteljes példája. A csomagolások széles skáláját vizsgálja, és a radartechnológia segítségével mindenféle "rejtett tárgyat" átvizsgál és láthatóvá teszi az anomáliákat. A 3D radaros képalkotó megoldás az elektromágneses visszaverődéseket képekre fordítja, így egy kifinomult képalkotó radaros rendszert biztosít az automatizált minőségellenőrzéshez.

A RadarImagerrel könnyedén ellenőrizheti a csomagolás teljességét, a termék sértetlenségét vagy azonosíthatja az idegen tárgyakat - mindezt egy modern, radarképalkotáson alapuló 3D képalkotó rendszernek köszönhetően.


A RadarImager előnyei

  • A legmodernebb radaros képalkotó technológiának köszönhetően megbízhatóan átvilágít minden nem vezető anyagot, például fóliákat, kartondobozokat és műanyagokat.
  • A szennyeződések és idegen testek gyors és pontos észlelésével közvetlenül a gyártási folyamatban csökkenti a visszahívási költségeket.
  • A radaros képalkotó technológia a környezeti feltételektől, például a portól, a fényviszonyoktól vagy a páratartalomtól függetlenül működik, így maximális folyamatbiztonságot biztosít.
  • Intelligens kép- és adatelemzéssel, a szokásos 3D-képelemzési eljárásokkal hatékony és megbízható anomáliafelismerést tesz lehetővé.
  • Kiválóan alkalmas AI-támogatott 3D-képelemzésre, ezáltal jelentősen javítja a minőségbiztosítást és megbízható inline ellenőrzést tesz lehetővé.

A RadarImager alkalmazásai

Akár a csomagoló-, gyógyszer- vagy élelmiszer- és italipari vállalatoknál, a képalkotó radartechnológiának számos felhasználási esete van. Ez lehetővé teszi, hogy a modern radartechnológia segítségével biztosítsa termékei minőségét.

A radaros képalkotás alkalmazási példája az élelmiszer- és italágazatban:

  • A csomagolások tartalmának ellenőrzése a teljességre vonatkozóan

  • Idegen tárgyak felismerése

  • A csomagolás sértetlenségének ellenőrzése

  • A zárószerkezetek ellenőrzése

  • A töltöttségi szintek felderítése

Radarképalkotó alkalmazási példa a gyógyszeriparból:

  • A csomagolás teljességének ellenőrzése, beleértve a betegtájékoztatót is.

  • A csomagolás sértetlenségének ellenőrzése

  • Idegen tárgyak felismerése

AI-alapú képelemzés a RadarImagerrel


Az AI új szintre emeli a RadarImagerrel végzett képelemzést, mivel lehetővé teszi a hibák pontos, gyors és megbízható felismerését, és jelentősen javítja a gyártás minőségbiztosítását. Az AI-alapú képelemzés a Balluff RadarImager használatával döntő előnyöket kínál az ipari termelés minőségbiztosítása szempontjából:

  • A mesterséges intelligenciával támogatott algoritmusok, különösen a Deep Learning (DL), lehetővé teszik a hagyományos módszerekkel nehezen megragadható, összetett, többrétegű képi adatok hatékony elemzését.
  • A 2,5D és 3D DL algoritmusok segítségével a térbeli információk jobban kihasználhatók, és a képi adatokban mélyebb minták és összefüggések is felismerhetők - még azok is, amelyek az emberi szem számára rejtve maradnak.
  • A mesterséges intelligencia segít gyorsabban és pontosabban azonosítani az anomáliákat és a hibaforrásokat, ami jelentősen lerövidíti az automatizált minőségellenőrzés reakcióidejét.
  • A szekvenciális adatfeldolgozás lehetővé teszi a képi adatok kontextuális összekapcsolását és elemzését, így a potenciális problémák korai szakaszban azonosíthatók, és a hibák elkerülhetők.

Szakértelem és tanácsadás - kapcsolatfelvétel

Szakértői csapatunk készséggel áll rendelkezésére, hogy segítsen és tanácsot adjon Önnek. Ha nem biztos abban, hogy melyik érzékelő felel meg a legjobban az Ön igényeinek, szívesen segítünk Önnek.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné