Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Adapterek

A csatlakozástechnika problémamegoldója

Elérhető:

6 -féle változat

A Balluff átfogó adapterprogramja a segítségére siet, ha eltérő kialakítású csatlakozókat kell gyorsan és megbízhatóan összekötnie.

Különböző sorozatokkal rendelkezik, amelyek mind különösen robusztusak és ezáltal az ipar számára is megfelelőek, ezáltal maximális rugalmasságot érhet el.

Jellemzők

  • robusztus, az ipar számára megfelelő
  • a megbízható és gyors kapcsolódáshoz
  • fokozott rugalmasság

M8-as, M12-es és szelepcsatlakozó adapterek

M8-as és M12-es, valamint szelepcsatlakozó adaptereink ütés- és rázkódásállóak, emellett IP67 védelemmel is el vannak látva.

  • ütés- és rezgésálló

  • kiváló minőségű anyagok

  • IP67

Profibus-adapter

A Profibus-rendszerhez történő egyszerű és biztos csatlakozásról Profibus-adaptereink gondoskodnak.

  • teljesen leárnyékolt cinköntvényház

  • váltókapcsoló a buszlezáró szerelés nélküli aktiválásához

  • programozási/diagnosztikai lehetőségó egy második D-Sub csatlakozóval

  • különféle házformák

  • Plug-and-Play kivitelű, valamint szerelhető vagy változatok

Készlet

6 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár 1-es csatlakozó 2-es csatlakozó Csatlakozó konfigurációja
Tevékenységek
15281 HUF
M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt Egyenes (2x)
5338 HUF
M8x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt M12x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt Egyenes (2x)
5192 HUF
M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt Egyenes (2x)
4653 HUF
M12x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt Egyenes (2x)
4803 HUF
M12x1-anya, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt M8x1-apa, egyenes, 4--pólusú, A-kódolt Egyenes (2x)
5820 HUF
A, DIN-0°/180°-Szelepdugó, ferde, 4--pólusú M12x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt Egyenes/ferde
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné