Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

T-idomok

A vezeték nélküli osztás biztonságos csatlakoztatást garantál

Elérhető:

28 -féle változat

Két jel megbízható gyűjtéséhez, összekapcsolásához és elosztásához a Balluff a T-idomok átfogó palettáját kínálja. Megoldásaink jellemzője a kis méret, a keskeny és kompakt kivitel, továbbá különböző kialakításokban kaphatók.

Széles portfóliónkban találhatók T-idomok M8-as, M12-es és 7/8”-es csatlakozóval, amelyek 3, 4 és 5 eres kábelekhez megfelelőek. A különféle védőáramkörökkel és egy vagy két rögzítőfurattal rendelkező, illetve rögzítőfurat nélküli változatok nagy rugalmasságot garantálnak.

Jellemzők

  • kis méretű, keskeny és kompakt
  • robusztus és az ipar számára megfelelő
  • ütés- és rezgésálló
  • IP67 védelmi szint, opcionálisan IP68
  • kiváló minőségű anyagok
  • erős fényű LED-ek
  • rugalmasan használható – különféle védőáramkörök, egy vagy két rögzítőfurattal rendelkező, illetve rögzítőfurat nélküli változatok

Készlet

28 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár 1-es csatlakozó 2-es csatlakozó 3-as csatlakozó
Tevékenységek
7326 HUF
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt
7035 HUF
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt M12x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
11158 HUF
M8x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt M8x1-anya, 3--pólusú, A-kódolt
7035 HUF
M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
7869 HUF
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt M8x1-anya, 4--pólusú, A-kódolt
29107 HUF
7/8”-16 UN-anya, 5--pólusú 7/8”-16 UN-anya, 5--pólusú 7/8”-16 UN-apa, 5--pólusú
35158 HUF
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
17225 HUF
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
30978 HUF
M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-apa, 5--pólusú, A-kódolt M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
25470 HUF
7/8”-16 UN-anya, 3--pólusú 7/8”-16 UN-anya, 3--pólusú 7/8”-16 UN-apa, 3--pólusú
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné