SmartLight – LED-es jelzőoszlopok
Az üzemi állapotok kijelzése – a kiemelkedő rugalmasság érdekében
A gépek és berendezések állapotának és felhasználási helyeinek megbízható felügyelete érdekében a Balluff SmartLight LED-es jelzőoszlopokat és SmartLight Indicators jelkijelzőket kínál. Ezekkel a jelzőlámpákkal kényelmesen megjelenítheti a kívánt információkat.
A SmartLight LED-es jelzőoszlopon a gép fontostól a kritikusig terjedő állapotait jelenítheti meg, és a színskála alapján a fizikai mennyiségekhez tartozó tendenciák, folyamatok és trendek egyszerűen leolvashatók.
A SmartLight Indicator megbízhatóan megjeleníti az egyértelmű felhasználási helyeket (Point-of-Use) és a felhasználói irányítást szolgálja. Emellett számos kiegészítő funkciót is kínál: ilyen például a beállítási iránynak, a munkafolyamatok ütemidőinek és a munkafolyamat várakozási időinek, a gépállapotoknak vagy a töltési szinteknek a megjelenítése. Az optikai érzékelővel ellátott változatot pedig a kézjelek megbízható felismerésére is felhasználhatja.
Minden jelzőlámpa fényes LED-ekkel van ellátva, melyek színe egyedileg beállítható. A szegmens, futófény, szint és színkör üzemmódok révén különféle, az Ön egyedi igényeinek megfelelő üzemmódokkal rendelkeznek.
Az IO-Link kényelmes felhasználói irányítást tesz lehetővé. Ezáltal a módosítások akár üzem közben is elvégezhetők. Ezeket az IO-Link kapcsolaton keresztül egy központi helyről kezelheti. Az IO-Linknek köszönhetően az intelligens eszközök pedig a Plug-and-Play funkcióval gyorsan és költséghatékonyan telepíthetők, és mind a vezérléshez, mind PC-alapú rendszerekhez egyszerűen csatlakoztathatók.
Jellemzők
- sokoldalú: különféle üzemmódok (pl. szegmens, futófény, szint és színkör) konfigurálhatók
- az alkalmazásnak megfelelő: többszínű, fényes LED-ek változatos színspektrummal – egyedileg definiálhatók
- nagyon rugalmas: a gép üzeme közben is módosítható – mechanikai átalakítás nem szükséges
- Ipar 4.0 kompatibilis – IO-Link kapcsolattal
- egyszerűen telepíthető