Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Reflektorok és reflexiós fóliák

Reflektorok, szálak, optikák

Elérhető:

51 -féle változat

Minden környezethez a megfelelő reflektor: Kerek és négyzetes reflektoraink, valamint reflexiós fóliáink a hőnek és vegyi anyagoknak ellenállnak. Vörös és fehér fényű, infravörös és lézeres alkalmazásokhoz is megfelelőek.

A Balluff reflektorok és reflexiós fóliák a mi optoelektronikus érzékelőinkkel együtt működnek optimálisan együtt. Hogy az ön alkamázasába is pontosan illeszkedjenek, különböző méretekből és rögzítési lehetőségekből választhat.

Jellemzők

  • precíz és robusztus
  • egyszerű rögzítés ragasztással és csavarozással
  • különböző kialakítások
  • kiváló minőségű anyagok
  • homogén optikai tulajdonságok

Készlet

51 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár működési elv kivitel Méret Aktív felület
Tevékenységek
7185 HUF
BOS reflektor kocka éle 1.2 mm 51 x 61 x 7.5 mm 22.6 cm²
5739 HUF
BOS reflektor kocka éle 4 mm 51 x 61 x 8 mm 22.6 cm²
2236 HUF
BOS reflektor visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet 25 x 250 x 0.5 mm 62.5 cm²
5083 HUF
BOS reflektor kocka éle 1.2 mm 10 x 40 x 3.7 mm 1.4 cm²
3418 HUF
BOS reflektor visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet 50 x 250 x 0.5 mm 125.0 cm²
4382 HUF
BOS reflektor kocka éle 1.2 mm Ø 25 x 15.5 mm 3.3 cm²
4601 HUF
BOS reflektor kocka éle 4 mm Ø 84 x 7.3 mm 50.9 cm²
2588 HUF
BOS reflektor visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet 100 x 100 x 0.5 mm 100.0 cm²
6354 HUF
BOS reflektor kocka éle 0.9 mm 14 x 23 x 4.9 mm 1.7 cm²
11170 HUF
BOS reflektor visszaverő fólia, rács-mikroszerkezet 50 x 100 x 0.6 mm 50.0 cm²
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné