Optikák: blendék, szűrők, lencsék, terelők
Reflektorok, szálak, optikák

Elérhető:
83 -féle változat
A blendék, lencsék és terelők különböző optikai és ultrahangos érzékelőkhöz és alkalmazásokhoz kaphatók. A kompakt és robusztus optikák egyszerű beépíthetőségükkel emelkednek ki a tömegből.
Egyszerűen csak válassza ki a megfelelőt a különböző méretváltozatok és kivitelek (pl. műanyag, alumínium, rozsdamentes acél) közül.
Jellemzők
- Balluff érzékelőkhöz és szálakhoz vannak kialakítva és ezekkel vannak tesztelve
- különféle hosszak és átmérők különböző fókuszokkal
- pontos és homogén optikai tulajdonságok
- kiváló minőségű anyagok és precíz megmunkálás
Elérhetőség
83 találat
Megrendelés kódja | Ár | működési elv | kivitel | Méret | Gyújtótávolság | Szűrő | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03MTBAM LS-VS-009-C1/1-1618-O |
229915.00 HUF | Objektív | C-Mount | Ø 43 x 65.7 mm | 16 mm | ||
![]() BAM03MWBAM LS-VS-009-C1/1-3518-O |
229915.00 HUF | Objektív | C-Mount | Ø 45 x 66 mm | 35 mm | ||
![]() BAM03MNBAM LS-VS-009-C1/1-0625-O |
456295.00 HUF | Objektív | C-Mount | Ø 84 x 79.1 mm | 6.5 mm | ||
![]() BAM03MPBAM LS-VS-009-C1/1-0825-O |
246995.00 HUF | Objektív | C-Mount | Ø 64 x 73.3 mm | 8.5 mm | ||
![]() BAM03MRBAM LS-VS-009-C1/1-1218-O |
229915.00 HUF | Objektív | C-Mount | Ø 51 x 73.8 mm | 12 mm |