Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Fix ütköző nélküli bilincs közelítéskapcsolóhoz

Rögzítéstechnika

Elérhető:

11 -féle változat

A rögzített ütköző nélküli bilincstartóink biztonságos védelmet, pozicionálást és rögzítést kínálnak egyben. Könnyű szerelhetőség és robusztus felépítés jellemzi őket. Különböző méretek és kivitelek közül választhat, mint például sárgaréz, rozsdamentes acél vagy PTFE bevonat.

A különlegességek

  • egyszerű érzékelőcsere
  • biztonságos védelem és pontos pozicionálás
  • rugalmas és robusztus
  • különböző méretek D2-től D30-ig, valamint műanyag, nikkelezett sárgaréz, alumínium és rozsdamentes acél változatokban
  • EHEDG-tanúsított változatok kaphatók

Készlet

11 -féle változat

Megrendelés kódja
Ár Anyag alkalmazás Méret további tulajdonságok
Tevékenységek
2244 HUF
Sárgaréz nikkelezett Ø3 érzékelőkhöz és száloptikákhoz 5 x 7 mm
2637 HUF
Sárgaréz nikkelezett Ø6,5 mm érzékelők számára 8 x 11 mm
2511 HUF
alumínium eloxált BOS 21M optoelektronikai érzékelőkhöz, BOS 50K optoelektronikai érzékelőkhöz 9 x 15.5 x 14 mm
2766 HUF
alumínium eloxált BOS 21M optoelektronikai érzékelőkhöz, BOS 50K optoelektronikai érzékelőkhöz 15.5 x 19 x 14 mm
17650 HUF
alumínium eloxált BIP XXX-XXX-03-… induktív pozíciómérő rendszerekhez 30 x 23 x 30 mm
1786 HUF
PP BCS R08 kapacitív érzékelőkhöz 22 x 10 x 35 mm
2466 HUF
PP BCS R08 kapacitív érzékelőkhöz 75 x 9.4 x 54 mm
2244 HUF
Sárgaréz nikkelezett Ø4 érzékelőkhöz és száloptikákhoz 6 x 7 mm
2689 HUF
Sárgaréz nikkelezett a Ø8 érzékelők számára 10 x 12 mm
42865 HUF
Acél, rozsdamentes
POM
Ø18 mm érzékelők számára Ø 18 x 49.8 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné