Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A fokozott minőségbiztosítás érdekében: a láthatatlan láthatóvá tétele

Rejtett tárgyak észlelése radartechnológiával

A minőségbiztosítás sok vállalat számára döntő tényező. Szembekerülnek azzal a kihívással, hogy termékeiket hatékonyan, automatikusan és minőségkárosodás nélkül teszteljék. A gyártó vállalatoknak biztosítaniuk kell a termékminőséget annak érdekében, hogy maximális hozamot érjenek el.

Pontosan itt jön képbe a Balluff RadarImager. Ez az ipari 3D képalkotó rendszer - amely radartechnológián alapul - a csomagolások széles skáláját vizsgálja. Lehetővé teszi mindenféle "rejtett tárgy" letapogatását, hogy láthatóvá tegye a rendellenességeket. A RadarImager segítségével ellenőrizheti a csomagolás teljességét, a termék sértetlenségét vagy azonosíthatja az idegen tárgyakat, és új szintre emelheti a minőségellenőrzést.

A RadarImager előnyei

  • Segíti az eltérések azonosítását
  • Növeli a folyamat megbízhatóságát
  • Megspórolja az ellenőrző gép hosszát
  • Csökkenti a visszahívási költségeket

A RadarImager gyakorlatban

Legyen szó csomagoló-, gyógyszerészeti vagy élelmiszeriparban tevékenykedő vállalatokról, a RadarImager számtalan alkalmazási lehetőséget kínál. Így biztosíthatja termékei minőségét modern radartechnológia segítségével.

Alkalmazási példa az élelmiszer- és italágazatban

Az élelmiszeriparban számos különböző típusú csomagolás létezik. Ennek megfelelően széles körű minőségbiztosítási alkalmazások találhatók ebben a szektorban.

  • Csomagolások tartalmának ellenőrzése a teljesség szempontjából.

  • Szennyeződések és idegen testek kimutatása

  • A csomagolás integritásának ellenőrzése

  • Zárak ellenőrzése

  • Töltöttség szintjének észlelése

Alkalmazási példa a gyógyszeriparból

Különösen a gyógyszereknél, táplálékkiegészítőknél vagy más termékeknél a gyógyszeriparban a minőségbiztosítás kulcsfontosságú szerepet játszik.

  • A csomagolás teljességének ellenőrzése, beleértve a betegtájékoztatót is.

  • Csomagolás sértetlenségének ellenőrzése

  • Szennyeződések és idegen testek észlelése


A RadarImager: Fedezze fel, ami rejtve van!

Képzeljen el egy olyan helyzetet, ahol könnyedén képes lenne a termékek belsejét átvilágítani anélkül, hogy megsértené vagy befolyásolná azokat, függetlenül a környezeti feltételektől, és káros sugárzásoktól.

A RadarImager - egy ipari 3D képalkotó rendszer - pontosan ezt teszi lehetővé. Radartechnológián alapul, és a legkülönbözőbb csomagolások letapogatására alkalmas. Ehhez a RadarImager elektromágneses radarhullámokat bocsát ki, amelyek tárgytól függően különböző módon verődnek vissza. Ezekből a "visszaverődési adatokból" szoftver segítségével egy képsorozat, egy úgynevezett képhalmaz készül, amely elemezhető, és hozzájárul a fokozott minőségbiztosításhoz.

A RadarImager egyrészt alternatívát kínál a jelenleg használt technológiákhoz képest, másrészt teljesen új lehetőségeket nyit a minőségellenőrzés területén való alkalmazások megoldására. Ahol ma a mérés lehetővé tételéhez összetett intézkedésekre van szükség, ott a RadarImager használata jelentős egyszerűsítést kínál. Ez továbbá pozitív hatással van az ellenőrző gép hosszára is.

Így profitál minőségbiztosítása:

  • Ellenőrzés teljesség szempontjából

  • Szennyeződések és idegen tárgyak kimutatása

  • Felületi állapot felismerése

  • Csomagolás sértetlensége

  • Fényfüggetlenség

A RadarImager képes átvilágítani az összes nem vezető anyagot, mint például fóliákat, kartonokat és műanyagokat. A fémet, vezető tárgyakat és a folyadékokat érzékelheti, de nem világíthatja át őket. Ez azt jelenti, hogy például a fémtárgyak vagy részecskék továbbra is érzékelhetők és ellenőrizhetők a töltöttségi szintek.

A RadarImagerben a rögzített adatokból egy egyedi képrétegekből álló képhalmazt számolnak ki. Ezek a rétegek a szabványos GenICam GenDC formátumban állnak rendelkezésre. A továbbításuk a GenICam GenTL termelői interfész segítségével történik Gigabit Ethernet-en keresztül. A kommunikációhoz és az adatátvitelhez a GigE Vision protokollt használják. A kiszámított képek ezután elemezhetőek. Választható hogy egy mérésből egyetlen vagy több kép - egy képhalmaz - áll rendelkezésre.


Hogyan működik a RadarImager?

A "radar" kifejezés a "Radio Detection And Ranging" (rádióérzékelés és távolságmérés) rövidítése. Egy radar jellemzően elektromágneses hullámokat használ egy tárgy távolságának és relatív sebességének meghatározására.

Az elektromágneses hullámokat egy radaradó generálja, és kisugározza a céltárgy felé, ahol fénysebességgel terjednek. Amikor a hullámok egy tárgyba ütköznek, visszaverődnek róla, szétszóródnak, és részben visszatérnek az érzékelőhelyre, ahol a radarvevő fogadja őket. A fogadott jeleket ezután egy jelfeldolgozó egységben feldolgozzák és elemzik. A modern, kis teljesítményű radarérzékelőkben nem ritka, hogy az adó, a vevő és néha a jelfeldolgozó egység egyetlen chipen található, ami nagyon kis helyigényű.

Ha a radar több adó- és vételi pozícióval rendelkezik, akkor az objektumtól való távolságon és sebességen kívül az objektum relatív szöge is meghatározható.

Amikor rendelkezésre áll egy nagyszámú adó- és vevőkombináció, a tartomány-szög információ háromdimenziós képpé alakítható, amelyet radarképnek nevezünk. A kép a megfigyelt tér és az objektum térbeli visszaverődési vagy szórási viselkedését tükrözi.

A módszer nagy előnye, hogy az alkalmazott frekvenciatartományban az elektromágneses hullámok áthatolnak a nem vezető közegben, lehetővé téve olyan anyagok, mint a műanyag, karton, üveg stb. átvilágítását.

Ennek a tulajdonságának köszönhetően a radartechnológia olyan érzékelési elvet képvisel, amely ellenáll a környezeti körülményeknek, és sikeresen alkalmazható por, füst, nedvesség, kedvezőtlen fényviszonyok vagy fényvisszaverő felületek jelenlétében is.

Az olyan vezető anyagok, mint a fémek, viszont nem hatolnak át, ami azt jelenti, hogy a vezető tárgyak megjeleníthetők, viszont tartalmuk nem.


Szeretne más alkalmazásokat is megismerni?

Töltse ki az űrlapot, és szakértőink egyike hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy megbeszéljék az Ön egyedi felhasználási esetét.

Ne feledje el megadni hozzájárulását hírlevelek és egyéb marketing anyagok fogadásához, ezáltal mindig naprakészen lehet a radar-képalkotás témájában. További kapcsolati lehetőségeket a "Kapcsolat és támogatás" részen megtalálhatja..

Downloads
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné