RadarImager
Képalkotó radar - 3D képalkotó rendszer
Elérhető:
1 -féle változat
A RadarImager egy nagy teljesítményű, radartechnológián alapuló 3D képalkotó rendszer, amely roncsolásmentesen vizsgálja a csomagolást, és még a rejtett tárgyakat is láthatóvá teszi. A Balluff RadarImager megbízhatóan észleli a szabálytalanságokat, ellenőrzi a teljességet és sértetlenséget, és azonosítja az idegen tárgyakat - még az átlátszatlan anyagokban is.
Az akár 1 m/s-os inline mérési sebességgel és a GigE Visionon keresztül történő szabványosított adatátvitellel a RadarImager zökkenőmentesen integrálható a meglévő gyártósorokba. A vállalatok a nagyobb folyamatbiztonság, a kisebb gépterület, az alacsonyabb visszahívási költségek és a jelentősen javuló termékminőség előnyeit élvezhetik.
Jellemzők és előnyök
- AI-alapú 3D képkiértékelés
- Inline mérés akár 1 m/s szalagsebességgel is
- Adatszolgáltatás a GenICam GenDC szabványban Gigabit Ethernet interfészen keresztül GigE Vision protokollban
- Szabálytalanságok felismerése
- A folyamat megbízhatóságának növelése
- Megtakarítás a gép hosszában
- Visszahívási költségek csökkentése
1 -féle változat
|
Megrendelés kódja
|
Rendelési kód | Ház anyaga | Tevékenységek |
|---|---|---|---|
| BRS0001 | PUR, PX 331 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.