Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Architettura di decentralizzazione

Compressione e raccolta dei segnali I/O

Ridurre al minimo le installazioni critiche

Con IO-Link vi serve un solo indirizzo nodo/IP per trasmettere fino a 496 input/output. Con la compressione dei dati risparmiate preziosi indirizzi e riducete al minimo installazioni critiche.
L'hub sensori/attuatori IO-Link con porta di ampliamento definisce lo standard in questo campo. In combinazione con il master IO-Link, vi offre possibilità completamente nuove per l'espansione decentralizzata della vostra topologia di rete. Poiché a questa porta si possono semplicemente collegare connettori per pacchi valvole o un ulteriore hub IO-Link Plug-and-Play. In questo modo è possibile elaborare ulteriori ingressi/uscite senza l'ausilio di ulteriori master.

Configurazione di fino a 496 I/O

Con un Master IO-Link 16 porte si possono configurare fino a 496 I/O. La portata viene raddoppiata ed i costi vengono notevolmente ridotti.

Per implementare questa struttura di rete, è sufficiente un cavo standard non schermato. Ciò consente di sfruttare appieno la funzionalità IO-Link, ridurre i costi di cablaggio e risparmiare denaro.

Architettura di decentralizzazione
1. master IO-Link 2. cavo bus di campo 3. cavo di alimentazione, 7/8" 4. hub sensore IO-Link configurabile, I/O con ampliamento 5. connettori per pacchi valvole IO-Link IO-Link (Festo, Bosch Rexroth) 6. connettori per pacchi valvole IO-Link (SMC, Parker, Norgren) 7. connettori per pacchi valvole IO-Link (Numatics) 8. cavo di collegamento M12 → M12, a 4 fili

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare