Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Automatizzazione robot

Basta un semplice connettore M12

Beneficiate di tempi di inattività minimi

I moderni impianti robotizzati richiedono molti sensori – soprattutto nel braccio dei robot. Questo deve avere però poca massa, per garantire la dinamica e poter ridurre al minimo il consumo energetico. Inoltre, il complesso cablaggio con cavi multipolari mette a dura prova l'efficienza.

Grazie a IO-Link queste difficoltà appartengono al passato. Un collegamento standard M12 è tutto ciò di cui avete bisogno per garantire il funzionamento - senza connettori speciali. Moduli I/O ed eventuale pacco valvole vengono facilmente interconnessi riducendo la complessità.

Realizzate un rapido cambio utensile con accoppiatori induttivi che trasmettono dati ed energia simultaneamente attraverso un traferro senza contatto. Il nuovo utensile si può prontamente collegare Plug-and-Play e tramite IO-Link parametrizzare in automatico. Non lottate più contro la rottura dei cavi, ma approfittate di un'elevata flessibilità e di tempi di inattività minimi.

Automatizzazione robot
1. master IO-Link, 2. cavo bus di campo, 3. cavo di alimentazione, 7/8", 4. accoppiatore induttivo 40 × 40 mm, base, IO-Link, bidirezionale, 5. accoppiatore induttivo 40 × 40 mm, remoto, IO-Link, bidirezionale, 6. hub sensore M12, configurabile, I/O con estensione, 7. connettori per pacchi valvole IO-Link (Festo, Bosch Rexroth), 8. hub sensore M12, 16 ingressi, PNP, 9. cavo di collegamento, M12 → M12, 4 fili

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare