Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione, controllo e regolazione

Gestire correttamente i fluidi oleodinamici

Esempio di alimentazione oleodinamica per un cilindro idraulico

Con IO-Link e semplici cavi standard non schermati si garantisce la corretta alimentazione dei fluidi di processo. Tutto ciò che serve è un master IO-Link per registrare e trasmettere i dati. Per l'intero circuito di controllo del modulo master viene quindi utilizzato un solo indirizzo bus.

Ad esempio, per l'alimentazione dell'olio di un cilindro idraulico, è possibile misurare, controllare e regolare tutti i componenti coinvolti - sensore di pressione, temperatura e flusso, regolatore variabile, valvola di controllo e il cilindro idraulico stesso - in modo completamente automatico. In questo modo si garantisce un afflusso ottimale di olio.

I sensori misurano la portata, la temperatura e la pressione dell'olio. Questi dati vengono inoltrati continuamente attraverso il master al regolatore variabile, che li confronta con il valore nominale e, se necessario, avvia la rielaborazione e fornisce un riscontro al master.

Ora è possibile comandare correttamente il cilindro idraulico tramite la valvola di comando. Anche queste informazioni vengono trasmesse dal master al controllo, che genera i comandi per il cilindro idraulico e le servovalvole. Attraverso il master, di nuovo, questi comandi vengono inviati in loco. La particolarità: l'intero circuito di comando può essere posato con cavi a tre o quattro conduttori non schermati.

Misurazione, controllo e regolazione
1. Profinet, 4 × master IO-Link 2. cavo Profinet, M12 → M12, schermato 3. cavo di alimentazione, 7/8 ", 4 fili 4. Sensore di pressione IO-Link 5. trasduttore di posizione Profinet BTL7, lunghezza max. 7620 mm 6. convertitore analogico IO-Link, ingresso 0...10 V DC 7. convertitore analogico IO-Link, uscita 0...10 V CC 8. hub sensore M12, analogico 0...10 V CC, digitale 9. cavo di collegamento M12 → M12, a 4 fili 10. cavo di collegamento M12 → M12, schermato, a 4 fili 11. magnete per trasduttore di posizione 12. cavo di alimentazione, M12, a 4 fili

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare