Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Tracciabilità dei dati

Massima trasparenza per un processo ottimale

Garanzia di qualità

La combinazione intelligente della tecnologia RFID e dei sensori con IO-Link vi consente di risolvere il vostro compito di identificazione e allo stesso tempo di elaborare i segnali in modo economico.

Ai fini della garanzia della qualità, i sistemi RFID registrano l'intero processo di produzione e lo rendono tracciabile in tempo reale. Tutti i dati vengono documentati direttamente sul pezzo o sul pallet, indipendentemente dalle condizioni ambientali, dalle distanze di lettura/scrittura e dalle tecnologie (bassa frequenza - LF, alta frequenza - HF, altissima frequenza - UHF).

A seconda del volume e della velocità dei dati, offriamo diversi dispositivi quali il processore BIS V per l'elaborazione rapida di grandi volumi di dati che consente di utilizzare contemporaneamente testine di lettura/scrittura LF, HF e UHF.

Per i compiti di identificazione standard, un master IO-Link è adatto al collegamento di moduli I/O o sensori/attuatori IO-Link. Così, ad esempio, ogni singolo passo di produzione può essere rappresentato ulteriormente con la lampada di segnalazione SmartLight.

Tracciabilità dei dati
1. Profinet, 8× master IO-Link 2. cavo Profinet, M12 → RJ45, schermato 3. Cavo Profinet, M12 → M12, schermato 4. cavo di alimentazione, 7/8", a 4 fili 5. Industrial RFID, unità di analisi Profinet 4x, 1 × master IO-Link 6. Industrial RFID, testina di lettura/scrittura 7. Industrial RFID, supporto dati 8. hub sensore M12 (metallo), 16 I/O, configurabile 9. IO-Link - SmartLight, 3 segmenti 10. cavo di collegamento M12 → M12, a 4 fili 11. Cavo di collegamento RFID, M12 → M14, schermato, a 4 fili

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare