Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Segnalazione

Diagnosi continua degli stati di funzionamento

Regolabile senza modifiche meccaniche

Se il processo di produzione deve essere visualizzato senza soluzione di continuità direttamente sulla linea di produzione, la lampada di segnalazione SmartLight offre la soluzione perfetta. Poiché la SmartLight visualizza andamenti e tendenze, per poter controllare ininterrottamente i diversi stati. Ciò ottimizza i tempi di ciclo e indica con dovuto anticipo cali produttivi o attività di manutenzione.

Le particolarità: le diverse modalità – scroll automatico, segmenti e livelli – possono essere impostati senza modifiche meccaniche. Tramite il controllo è possibile selezionare il gioco di luci o la visualizzazione fino a cinque segmenti di diversi colori.

Altrettanto importante da sapere: la SmartLight può essere potenziata in modo semplice.

Segnalazione
1. master IO-Link 2. cavo bus di campo 3. cavo di alimentazione, 7/8". 4. SmartLight IO-Link, 5 segmenti e avvisatore acustico 5. cavo di collegamento M12 → M12, a 4 fili 6. stativo per IO-Link-SmartLight, altezza 400 mm 7. stativo per IO-Link-SmartLight, altezza 100 mm

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare