Nastri e dischi magnetici con codifica incrementale o assoluta
Sensori a codifica magnetica
Disponibile in:
9 Serie
Balluff offre una gamma completa di nastri e dischi magnetici codificati magneticamente per la misurazione assoluta di angoli e spostamenti. Mentre i nastri magnetici possono essere utilizzati in modo flessibile sia per applicazioni lineari che per compiti di misurazione rotativa con ampi raggi, i dischi magnetici sono appositamente progettati per la misurazione assoluta di angoli rotativi. Vengono utilizzati preferibilmente nei motori, ad esempio per la misura di posizione ad alta precisione di assi o giunti nei sistemi robotici.
I dischi magnetici sono disponibili in vari spessori e diametri e, su richiesta, possono essere adattati alle esigenze specifiche del cliente. In combinazione con i sensori appropriati, consentono un feedback di posizione compatto e ad alta risoluzione direttamente nel motore.
Entrambi gli elementi di misura costituiscono una base affidabile per applicazioni precise di controllo del movimento in un'ampia gamma di settori. Grazie al loro design compatto e all'elevata flessibilità di integrazione, consentono un rilevamento di posizione e velocità ad alta precisione e in poco spazio. In combinazione con i sensori a nastro magnetico di Balluff, si creano sistemi di misura potenti e durevoli per le applicazioni industriali più esigenti.
Le caratteristiche speciali
- Design salvaspazio e facile integrazione
- Ampia scelta di lunghezze e diametri
- Elevata accuratezza di misura grazie alla tecnologia Permagnet®.
- Robusto, resistente allo sporco e durevole
- Striscia di copertura opzionale in acciaio inox per una maggiore protezione meccanica
- Tempi di consegna brevi e un interessante rapporto qualità-prezzo
- Design speciali e versioni personalizzate dei dischi magnetici su richiesta
9 Serie
|
Serie
|
Serie | Larghezza poli | Utilizzo | Lunghezza | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| M02 | 1 mm | BML‐ S1H, per encoder a codifica magnetica | 1024 mm | ||
| M07 | 10 mm | BML-S2C, per encoder a codifica magnetica | 24000 mm | ||
| DSF, DSS, DA8 | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, per encoder a codifica magnetica | |||
| M02, M03 | 1 mm | BML-S1F, per encoder a codifica magnetica | 48000 mm | ||
| TSC | 2 mm | BML SF2, per encoder a codifica magnetica | 48000 mm | ||
| M02, M03 | 5 mm | BML-S1C, per encoder a codifica magnetica | 48000 mm | ||
| TSC | 2.0 mm | BML SL1, per encoder a codifica magnetica | 8190 mm | ||
| M02, M03 | 2.0 mm | BML-S1G, per encoder a codifica magnetica | 48000 mm | ||
| TSC | 1.28 mm, 1.5 mm, 2.0 mm | BML BM2, per encoder a codifica magnetica | 256 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.