- Sensori induttivi
- Sensori capacitivi
- Sensori optoelettronici
- Sensori di campo magnetico
- Interruttori a camma
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori di temperatura
- Sensori di flusso
- Condition Monitoring Sensors
- Trasduttore di rotazione
Indicatori di posizione digitali
Indicatori di posizione

Disponibile in:
2 Versioni
Con l'indicatore di posizione digitale di Balluff potete gestire in modo rapido e sicuro una grande varietà di prodotti e lotti sempre più piccoli. Perché il nostro indicatore di posizione vi offre una regolazione semi-automatica del formato con una chiara guida dell'operatore. Questa funzione di guida dell'operatore e l'impostazione affidabile del formato sono volte al miglioramento dell'efficienza. Non solo il cambio di formato è più veloce, ma anche il tempo di avvio e i tempi di fermo macchina sono significativamente ridotti.
Le caratteristiche speciali
- Funzionalità IO-Link estesa attraverso il sistema di monitoraggio dell'automazione intelligente SAMS
- Funzioni intelligenti come il monitoraggio della temperatura interna e dell'umidità
Disponibilità
2 Risultati
Codice d'ordine | Prezzo | Indicatore | Diametro albero | Grado di protezione | Azioni |
---|---|---|---|---|---|
![]() BDG0292BDG DA060-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
352.30 EUR | Display digitale | 20 mm | IP69K, IP68 | |
![]() BDG0291BDG DA160-H020-NUS01-1318-0000-S4L4 |
386.60 EUR | Display digitale, 12 caratteri | 20 mm | IP69K, IP68 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.