製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

品質保証

品質保証の自動化

品質保証

現代のフレキシブルな製造業には、産業用画像処理が欠かせません。製品の品質を確保し、バッチサイズ1に至るまで効率的な製造プロセスを実現します。

Balluffのソリューションは、自動化された品質保証のための多様で強力なアプリケーションの範囲を広げます。例えば、産業用画像処理のための当社のポートフォリオの可能性は、視覚的な品質管理、識別、位置決めなど、ほぼ無限にあります。また、当社の画像処理製品は、セットアップが簡単で、直感的に操作できます。当社のSmart Vision Solutionsを使用することで、生産の質を確実に向上させることができます。

応用例

(1) SmartCameraでは、様々な品質管理を行っています。
フィールドバスやIO-Linkを搭載したSmartCameraは、幅広いアプリケーションに対応しています。製造された部品のサイズ、距離、位置、配列が正しいかどうか、部品が完全で欠陥がないかどうかなど、製造段階を含めた視覚的な品質チェックを行います。これにより、個々の生産工程におけるプロセスエラーを早期に発見し、修正することができます。このようにして、フェイルバッチを防ぎ、フォローアップコストを削減することができます。


(2) 光電センサで確実にエラーを回避する
すべての品質管理にスマートなシステムが必要なわけではありません。光電センサを使えば、製造上のミスを確実に回避することができます。

例えば、カラーセンサーは、部品の色が正しいかどうかをチェックするのに優れた方法です。正しいバージョンであれば、次の処理段階に送ることができます。エラーを事前に防ぐことができることが、効率的なプロセスを支えています。


(3)SmartLightsは、プロセスを便利に視覚化します。
IO-Linkマスターインターフェースを介して、PLC制御なしでプロセスを直接制御することができます。必要なのは、トレンドやプロセスを視覚化するIO-Linkシグナルタワー「SmartLight」だけです。LEDディスプレイのカラースケールを使って、何が起こっているかを一目で読み取ることができ、常に最新の情報を得ることができます。IO-Linkを採用しているので、プラグアンドプレイで素早く簡単に設置できます。また、IO-Linkを介して、SmartLightを簡単にパラメータ化することができ、動作中に柔軟に変更することもできます。

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?