製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link Master - オートメーションのためのインテリジェントインターフェース

あらゆるアプリケーションに最適な IO-Link マスター

で提供しています。:

3 シリーズ

当社の IO-Link マスタは、オートメーション技術におけるセンサとアクチュエータのネットワーク化に、信頼性と柔軟性の高いソリューションを提供します。IO-Link ゲートウェイは、IO-Link 対応デバイスを既存のシステムに簡単に統合し、効率的なデータ転送とコンポーネント間の通信の改善を実現します。

IO-Link ゲートウェイには、M12 または 7/8" 電源接続のバージョンがあり、さまざまな要件に対応します。4つの製品ラインからお選びください:Black Line は特に魅力的な価格性能比を提供します。Silver Line は堅牢な亜鉛ダイキャストハウジングで、ディスプレイ一体型のバリエーションもあります。

特別な機能

  • 抜群の使いやすさ:IO-Link デバイスのシンプルな統合と柔軟なネットワーク化
  • MQTT または REST API による IoT とのシームレスな互換性
  • メタルハウジングまたは IP69K 準拠のプラスチック製の堅牢なバージョン
  • さまざまなアプリケーションに対応する複数の専門製品ライン

3 シリーズ

シリーズ
製品ライン 製品性能クラス インタフェース 入力、数 スロット数 搭載インタフェース、数量 ハウジング材質、一次
アクション
Black 標準, エントリー, Advanced Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP 12, 16 8 8× IO-Link プラスチック
Silver Advanced Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, PROFINET, EtherNet/IP 12, 16, 8 4, 8 4× IO-Link, 8× IO-Link 亜鉛, 亜鉛ダイカスト
Washdown Advanced Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP 16 8 8× IO-Link プラスチック
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?