製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

製造・加工不良の検知

識別ソリューションにより、高い生産性をサポート

製造・加工不良の検知

製造・加工不良をできるだけ早期に検知することは、高い生産性を実現するための重要な要素のひとつです。生産および包装工程時に持続的にチェックすることが重要となります。その結果、不具合ロットを防ぎ、コストを抑えられます。

品質基準を満たしていない製品は決して充填、包装、搬送されることはありません。それに代わり、進行中の工程においてこれらの製品を改善したり、分別することができます。製品リコールは不要となり、最初からイメージダウンを阻止できます。

品質管理のために Balluff は、製品および工程を確実にチェックする広範なソリューションを提供しています。様々な技術により、お客様のニーズを最適に満たします。

弊社の RFID システムは、原料の納入から加工・包装を経て消費者へと至るプロセスチェーン全体にわたって一貫したトレーサビリティを提供します。HF(高周波)および UHF(超高周波)におけるデータキャリア、アンテナ(リード/ライトヘッド)、および RFID プロセッサの多様な製品をラインナップしています。産業用画像処理により、高い製品品質を実現し、食品の安全性を確保します。弊社の産業用カメラにより、製造・加工不良を明確に検知できます。さらに利便性の高さが特長で、弊社の SmartCamera は予備知識がなくてもセットアップが容易で、直観的に操作できます。

製品およびプロセス監視のソリューション

トレーサビリティで製品品質とプロセスを最適化

個々の使用される原料や生産プロセスを包括的にチェックする場合、独立した制御システムが望まれます。RFIDはあらゆるデータを検出/記録することで、個々の生産プロセス、個々の使用される原料、個々の資産の追跡・確認を行うことができます。すべての情報がリアルタイムで提供されるため、すでに進行しているプロセスで修正作業を行うことが出来ます。RFIDですべてを透明化することで、製品品質を高いレベルで保つことができるともに、プロセスを最適化する前提条件を作り出すことができます。


原料の確実な割当て

原料は納入時に把握・識別によって、確実な割当てが行われなければなりません。これは原料に付けられたいわゆる PDF417 コードが可能にします。このコードは様々な位置にあり、同じ高さの位置にないことも多く、据置式のリーダーでは対応できません。

Balluffのバーコードリーダー BVS HS-Pはこのようなコードを簡単かつ極めて柔軟に検出することができます。ドキュメント、プラスチックラベル、回路基板、金属部品に印字された、一般的なあらゆる 1D、2D、スタック型の2次元コードを素早く確実に読み取ることができます。この堅牢なバーコードリーダーは、人間工学に基づいたデザインで最高の読取り性能を提供します。


アセットモニタリングによる品質管理

チョコレート製造の際、チョコレートの型が使用時に完全な状態を維持できるように、RFID を用いて最適なタイミングで型を交換することができます。RFID はチョコレートの型を確実に識別するとともに、状態の評価を行います。そのために弊社が開発した RFID サポートのソフトウェアソリューションが稼働時間ならびに洗浄工程の頻度を検出し、経験的に測定された型の磨耗の限度値を用いて調整を行います。そのため、アセットの状態を常に把握し、磨耗した型を適切なタイミングで撤去することができます。RFID を用いたアセット管理は、不良品を回避し、さらに資材を効率的に使用するための評価を可能にするデータを提供します。


充填機の製品とプロセスの監視

効率的で正確な充填プロセスの実現に、BalluffのCCD測長センサ BLAをご活用ください。このセンサは、充填機内を通過するボトルの高さとキャップの径を正確に監視します。この高分解能を持つセンサは、最初にボトルネックの径を測定し事前にティーチングした値と比較します。これにより、取付けられるべきキャップの情報を制御側から取得します。続いて、別のセンサがボトルの高さを手がかりに、キャップが確実に取付けられているかを確認します。

これにより、製品の検査とプロセスの監視を正確かつ同時に行うことが出来ます。


包装工程での日付とシリアル番号のチェック

包装工程では正にスピードが命です。そのため、食料品の製造日や賞味/消費期限、シリアル番号を素早く正確に確認できなければなりません。Balluff のビジョンソリューションがこれを可能にします。光学的な検出により、すべての一般的な 1D / 2D バーコードやスタック型の2次元コードを確実にチェックすることができます。
Balluffの産業用画像処理ソリューションは幅広い用途で使用でき、直観的な操作が可能です。そのため、優れた使い勝手と効率性を発揮します。

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?