製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link対応入力デバイス

で提供しています。:

4 バージョン

バルーフのIO-Link対応入力デバイスは、生産ラインや安全柵の緊急停止アプリケーションなどで、個別の操作が必要な場合に使用されます。このようなアプリケーションでIO-Link対応入力デバイスを使用すれば、潜在的な安全リスクが発見された場合、装置やシステムの動作を迅速かつ安全に切断することができます。このデバイスは、標準的なM12コネクタで既存の現場へ素早く簡単に統合できます。

特徴

  • より正確なシステム制御と監視によるプロセスの最適化
  • 使いやすさと安全性の向上
  • アプリケーション固有の環境に迅速かつ柔軟に統合可能

4 バージョン

注文コード
価格 注文コード ハウジング材質
アクション
139530 JPY
BAV001U プラスチック
141880 JPY
BAV001W プラスチック
161560 JPY
BAV001Y プラスチック
144250 JPY
BAV002M プラスチック
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?