제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

배터리 어셈블리에서 신뢰할 수 있는 셀 존재 감지

정밀한 감지 및 원활한 자동화를 위한 BOS 광전 근접 스위치

배터리 조립, 특히 셀 투 팩 기술을 사용한 모듈 생산에서는 개별 배터리 셀의 존재를 정확하게 감지하는 것이 원활하고 자동화된 조립 프로세스를 위해 매우 중요합니다. 발루프의 BOS 광전 근접 스위치는 셀의 표면, 색상 또는 재질에 관계없이 셀의 존재를 안정적으로 감지합니다. 이를 통해 로봇 지원 생산 라인에서 높은 공정 신뢰성과 효율성을 보장합니다.

특별한 특징

  • 다양한 조립 요건에 맞는 다양한 범위 제공
  • 매우 가까운 배경에서도 정밀한 물체 감지
  • 셀의 표면, 색상 또는 재질에 영향을 받지 않으므로 다양한 용도로 사용 가능
  • 반사율이 다른 경우에도 거의 일정한 스캔 범위

배터리 장착에 권장되는 제품

BOS01JK

입방형 확산 센서의 저렴하고 작은 보급형 버전

BOS02AR

최대 20m 범위의 다양한 유형의 빛을 제공하는 수직형 투과형 광전 센서

BOS027R

다양한 광원 유형을 지원하는 큐빅 투과형 센서

BOS028T

홀 장착을 위한 다양한 유형의 광원을 갖춘 수직형 투과형 센서

BOS01JK

입방형 확산 센서의 저렴하고 작은 보급형 버전

모델 시리즈
5K
치수
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
포커스, 260 mm에서 일반적
광 스팟 크기
0.2 x 0.3 mm 초점에서
광원 유형
레이저 적색광
범위
20...300 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PC PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
BOS02AR

최대 20m 범위의 다양한 유형의 빛을 제공하는 수직형 투과형 광전 센서

모델 시리즈
R090K
치수
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적색광
범위
0...20 m
연결
커넥터, M8x1, 4핀
하우징 재질
PC PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS027R

다양한 광원 유형을 지원하는 큐빅 투과형 센서

Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
21M
치수
15.4 x 51.1 x 42.7 mm
인터페이스
IO-Link: 1.1
정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(수신기)
광원 유형
적색광
범위
0...20 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅, 파우더 코팅 아연 다이 캐스팅
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
BOS028T

홀 장착을 위한 다양한 유형의 광원을 갖춘 수직형 투과형 센서

모델 시리즈
R81K
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
광원 유형
적외선
범위
0.3...20 m
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
PMMA
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
공급 범위
고정 브래킷

모듈 및 팩 어셈블리에서의 추가 적용 사례

다른 주제 살펴보기

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니