제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

자산 관리

기계 가용성 및 시스템 작동 보장

자산 관리

효율적인 자산 관리는 가동 중지 시간을 최소화하면서 높은 기계 가용성과 안정적인 공장 운영을 지원합니다. 유지 보수 노력을 줄일 수 있으며 동시에 생산을 매우 유연하게 만들 수 있습니다.

발루프의 자산 관리 솔루션은 RFID를 핵심 기술로 사용하여 신뢰할 수 있고 항상 최신 정보를 제공합니다. 예를 들어, 당사의 도구 관리 솔루션을 사용하면 오류가 발생하기 쉽고 수동으로 관리되는 도구 책 없이도 도구를 최적으로 관리할 수 있습니다. 또한 플러그 앤 플레이로 개조할 수 있는 공구 식별용 버전을 사용하면 최적의 공구를 쉽게 사용할 수 있습니다. 또한 RFID는 완성된 공작물의 명확한 식별, 할당 및 추적을 보장합니다. 13.56MHz의 HF 시스템 BIS M이 표준으로 자리 잡았습니다. 자산 관리를 위한 신뢰할 수 있는 완벽한 솔루션에 대해 알아보십시오.

적용 예

(1) 지속적으로 제어되는 모든 도구 데이터
발루프의 산업용 RFID 시스템 BIS C in HF 또는 BIS M in HF는 밀링 머신과 머시닝 센터의 CNC 컨트롤에 항상 정확한 공구 데이터를 제공합니다. 안정적으로 식별 및 전송된 매개변수는 최적화된 도구 관리의 기초를 형성합니다. 오류가 발생하기 쉽고 수동으로 관리되는 도구 책 대신 도구가 로드 및 언로드되고 도구의 추가 사용이 규제될 때 데이터가 지속적으로 기록됩니다. 예를 들어, 실제 공구 치수가 저장되면 CNC 제어용 공구 테이블로 자동으로 읽을 수 있습니다.


도구를 최적으로 활용
발루프의 Connected Mold-ID는 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 도구 책 없이 상태 기반 도구 유지 관리를 보장합니다. Mold-ID는 사출 금형의 도면 번호, 샷 수, 마지막 유지 보수 또는 가동 중지 시간과 같은 모든 관련 데이터를 자동으로 저장하기 때문입니다. 이 데이터는 언제든지 불러올 수 있습니다. 수동 도구 취급으로 인한 예측 가능성 및 가용성 부족은 과거의 일입니다. Mold-ID를 사용하여 사출 성형 도구를 최적으로 활용할 수 있습니다.

특히 만족스러운 점은 발루프의 Mold-ID를 제조업체 없이 위치에 관계없이 모든 기계에 개별적으로 장착할 수 있다는 점입니다. Mold-ID는 자급 자족 시스템이기 때문입니다.

관련 주제

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니