제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

RFID를 통한 추적성

스마트 팩토리를 위한 투명성 확보

RFID를 통한 추적성

생산 효율성 증대를 위한 생산이력 추적관리(Traceability)의 중요성은 점차 커지고 있습니다. 생산이력 추적관리는 투명성을 확보하고 자동으로 제어 공정을 운영하는 미래 공장에 필수 요소입니다.

생산이력 추적관리(Traceability)는 각 공정을 기록하고 이를 추적하는 것입니다. 이는 RFID 솔루션으로 가능합니다. RFID는 모든 제조물의 생산 이력과 이를 위해 사용된 모든 원료 및 소모재를 (시간, 장소, 과정별로) 자동으로 기록합니다. 아울러 모든 정보를 실시간 제공합니다. 모든 공정이 투명하게 진행되므로, 생산 공정이 빨라지고, 높은 제품 품질이 보장되며, 공정의 자체적인 제어가 가능해집니다. 30년 이상 축적된 발루프 만의 RFID 역량을 통해 고객의 요구에 따른 전방위적 노하우가 제공됩니다.

적용 사례

(1) LF, HF 및 UHF 단일 프로세서 유닛
발루프의 프로세서 유닛 BIS V는 모든 응용 분야에 있어 빠른 데이터 전송, 짧은 사이클 타임, 그리고 높은 데이터 보안을 보장합니다. 이를 통해 LF, HF 및 UHF 등의 상이한 RFID 기술들을 단일 프로세서 유닛으로 혼용할 수 있습니다. 따라서 어떤 어플리케이션이든지 단일 프로세서 유닛으로 충분합니다. 완벽한 전자기 호환성과 세계적으로 통용되는 버스 시스템을 갖춘 고성능 프로세서 유닛은 어떤 산업 분야에도 적용 가능합니다.


(2) 센서 데이터 취합 및 네트워크 구조 간략화
BIS V는 네 개의 포트를 제공하며, 각 포트는 상호 개별적으로 매개변수화 시킬 수 있습니다. 아울러 최대 네 개의 기록/판독 헤드를 동시 작동할 수 있습니다. 또한 통합된 IO-Link 마스터 포트에는 IO-Link 기능이 가능한 센서 및 액추에이터, 또는 최대 16개 센서의 센서 허브를 연결할 수 있습니다. 이에 따라 모든 네트워크 기술에서 가장 간단한 방법으로 센서 데이터들을 결합할 수 있습니다. 고객은 네트워크 구조를 합리적으로 체계화하고 시간과 경비를 절약할 수 있게 됩니다.

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니