제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

품질 보증

품질 보증 자동화

품질 보증

현대적이고 유연한 생산은 산업용 이미지 처리 없이는 불가능합니다. 이는 제품 품질을 보장하고 최대 1개의 배치 크기까지 효율적인 제조 프로세스를 가능하게 합니다.

발루프 솔루션은 자동화된 품질 보증을 위한 다양한 고성능 애플리케이션을 제공합니다. 예를 들어, 산업용 이미지 처리를 위한 포트폴리오의 가능성은 시각적 품질 관리, 식별 또는 위치 지정 작업에 관한 것이든 거의 무한합니다. 또한 당사의 이미지 처리 제품은 쉽게 설정하고 직관적으로 조작할 수 있습니다. Smart Vision 솔루션을 사용하면 생산 품질을 안정적으로 높일 수 있습니다.

적용 예

(1) SmartCamera는 광범위한 품질 관리를 제공합니다.
필드 버스와 IO-Link가 있는 SmartCamera는 다양한 애플리케이션을 제공합니다. 예를 들어 크기, 간격, 위치 및 정렬이 올바른지 또는 부품이 완전하고 결함이 없는지 확인하여 생산 단계를 포함하여 제조된 부품의 시각적 품질 관리를 수행합니다. 이를 통해 초기 단계에서 모든 단일 생산 단계에서 프로세스 오류를 식별하고 수정할 수 있습니다. 이러한 방식으로 실패 배치를 방지하고 후속 조치 비용을 줄일 수 있습니다.


(2) 광전 센서로 오류를 안정적으로 방지
모든 품질 관리에 스마트 시스템이 필요한 것은 아닙니다. 광전자 센서를 사용하더라도 생산 오류를 확실하게 피할 수 있습니다.

예를 들어, 색상 센서를 사용하여 구성 요소의 색상이 올바른지 확인할 수 있습니다. 올바른 실행에서 다음 처리 단계로 공급될 수 있습니다. 효율적인 프로세스는 오류를 사전에 방지한다는 사실을 뒷받침합니다.


(3) SmartLights는 프로세스를 편안하게 시각화합니다.
PLC 제어 없이 IO-Link 마스터 인터페이스를 통해 직접 프로세스를 제어할 수 있습니다. 트렌드와 프로세스를 시각화하는 SmartLight IO-Link 시그널 타워만 있으면 됩니다. LED 디스플레이의 색상 스케일을 사용하여 어떤 일이 일어나고 있는지 한 눈에 읽을 수 있고 항상 최신 상태를 유지할 수 있습니다. IO-Link 덕분에 플러그 앤 플레이로 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. SmartLight는 IO-Link를 통해 쉽게 매개변수화할 수 있으며 작동 중에도 유연하게 변경할 수 있습니다.

문의하기

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니