폭발 위험이 있는 공간에 적합한 유도식 센서
근접 센서
가능:
40 버전
Balluf는 모든 방폭 구역에 적합한 근접 센서를 공급합니다. 내마모성의 본 스위치는 폭발성 환경이 드물게 발생되는 2/22 구역의 영역부터(범주 3G/3D) 최대 폭발 위험이 존재하는 0/20 구역까지 포괄합니다.
다양한 센서 변형 제품들로 폭넓은 어플리케이션 스펙트럼을 제공함으로써 사용자가 상이한 요구조건들을 해결할 수 있습니다. 광범위한 포트폴리오에는 예를 들어 최대 500 bar의 고압 저항성 센서나 확장된 온도 영역이 적용된 센서들, 그리고 그 센서들의 다양한 디자인 버전들이 포함됩니다. 물론 NAMUR 스위치 증폭기나 단방향 코드세트와 같은 적합한 액세서리도 공급됩니다.
주요 특성
- 해당 구역: 0, 1, 2, 20, 21 및 22
- 최대 500 bar까지의 높은 내압성
- 상이한 온도 영역 내 사용
- 적합한 NAMUR 스위치 증폭기 포함
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 매체 저항성
- 오염에 강함
40 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 연결 | 승인 / 적합성 | 설치 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES05M4BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF |
159159 KRW | 지름 18 x 57 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 5 mm | 180 Hz | 스테인리스 스틸 | 케이블, 2 m, PUR | CE, IECEx, ATEX, WEEE | 실드형 | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
65767 KRW | 지름 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 케이블, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | 실드형 | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
63960 KRW | 지름 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 케이블, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
59761 KRW | 지름 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
67262 KRW | 지름 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
83187 KRW | 지름 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | 황동, 니켈 프리 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
89791 KRW | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz | PPE PPS | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 실드형 | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
98956 KRW | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz | PPE PPS | 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | 비실드형 | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
199862 KRW | 지름 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | 스테인리스 스틸 | 케이블, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | 실드형 | ||
BHS004KBES 516-300-S315-S4-N |
236496 KRW | 지름 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | 스테인리스 스틸 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | 실드형 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.