제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

높은 식품 위생 규정에 적합한 BTL 레벨 센서

높은 식품 위생 규정에 적합한 BTL 레벨 센서

발루프의 BTL-SF 센서는 식품 산업의 업격한 기준을 충분히 충족합니다. 발루프는 매우 엄격한 위생 요건이 필수 사항인 어플리케이션에도 입증되었으며 전 세계 각국에서 강화된 위생 기준을 적용함으로써 세계 어디서나 해당 센서가 적용된 장비를 사용할 수 있습니다. 레벨 센서는 마이크로미터 단위까지 측정할 수 있으며 우수한 주입 정확성을 제공합니다.

제품 특징

  • 국제 인증 획득 (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • 100% 스테인레스 스틸 재질로 위생 조건을 충족하며 긴 제품 수명 기간
  • 조정 없이 설치 가능
  • 표준 인터페이스로 유연한 설치
  • 모든 액체에서 사용 가능 뛰어난 내기포성
  • CIP (Clean-in-Place): 장비를 분해하지 않은 상태에서 제작
  • SIP (Sterilization-in-Place): 최대 130°C의 공정 온도에서 사용 가능
  • 상승 신호 및 하강 신호 사용 가능
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니