제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

선형 자기 위치 센서로 비금속 컨테이너 레벨 측정

선형 자기 위치 센서로 비금속 컨테이너 레벨 측정

발루프의 BTL 선형 자기 위치 센서는 유리, 스테인리스 스틸, 또는 플라스틱과 같은 비자기성 재질로 만들어진 컨테이너를 비접촉 방식으로 수위 측정을 할 수 있습니다. 측정 가능한 컨테이너 벽은 최대 8mm 입니다. 내장된 마그네틱 링이 수위를 측정합니다. 외부의 측정 시스템이 부표의 위치를 감지하고 위치를 신호로 전송합니다. 최대 6mm까지는 안정적으로 수위를 측정할 수 있습니다.

주요 특성

  • 비접촉 방식 모니터링
  • Retrofit 가능
  • 폭발 위험이 있는 환경 사용 가능 : ATEX 인증
  • 다양한 인터페이스
  • 지속적인 주입 레벨 측정을 위한 바이패스 튜브 설치
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니