제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

정전 센서 헤드로 넒은 범위를 감지

정전 센서 헤드로 넒은 범위를 감지

발루프의 접착식 정전용량 센서 헤드는 컨테이너 또는 파이프 외벽에 부착하여 비접촉 방식으로 지속적인 레벨(수위) 감지를 합니다. 센서 헤드는 원하는 길이로 재단 후 사용할 수 있습니다. 접착형 표면 덕분에 추가 액세서리 없이 컨테이너 벽에 쉽게 부착할 수 있습니다. 별도의 증폭기 (Amplifier)는 아날로그 출력 또는 IO-Link 방식으로 충진 레벨을 지속적으로 지속적으로 계측할 수 있습니다. 센서로 최소값을 하회하거나 최대값을 상회하는 경우 즉시 감지할 수 있습니다. 동시에 센서를 사용하여 전체 범위의 레벨을 측정할 수 있습니다.

주요 특성

  • 지속적인 레벨(수위)측정
  • 비접촉 방식
  • 원하는 사이즈에 맞게 재단 가능 (최소 108 mm)
  • 감지 범위 (~ 850 mm)
  • 유연한 센서 표면
  • 다양한 설정 옵션 : 아날로그 또는 IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니