제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

초음파 센서 - 내화학성, 비접촉식, 높은 압력에서도 정밀성 발휘

초음파 센서 - 내화학성, 비접촉식, 높은 압력에서도 정밀성 발휘

발루프의 BUS M30E2 센서는 우수한 내화학성을 갖추고 있으며 비접촉 레벨 측정에서도 고도의 정밀성을 발휘하는 초음파 센서입니다. 일반 압력 조건에서는 물론 최대 6bar의 압력이 가해지는 탱크나 컨테이너에서도 사용이 가능합니다. G1 연결부를 사용하여 압력이 새지 않도록 설치할 수 있습니다. 기타 특장점 : 아날로그 출력부를 함께 사용함으로써 레벨 측정과 Overflow 방지를 동시에 진행할 수 있습니다.

주요 특성

  • PTFE 멤브레인 필터 - 강한 부식성 매체로 부터 보호
  • 비접촉식 측정
  • 작동 범위 1.3m, 최대 범위 5m
  • 컨테이너 위에서 주입하거나 소프트웨어 필터를 사용하여 교반기가 있는 컨테이너에서 사용 가능
  • 식품 산업에 적합한 고품질의 스테인리스 재질 하우징
  • G1 연결부
  • PNP 스위칭 출력부가 2개 장착된 버전 또는 스위칭 또는 아날로그 출력이 하나의 센서에 통합된 센서
  • 디지털 디스플레이를 통해 간편하게 조정 가능
  • 보호등급: IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니