Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki ultradźwiękowe - odporność chemiczna, bezdotykowa zasada działania i precyzja również przy nadciśnieniu

Czujniki ultradźwiękowe - odporność chemiczna, bezdotykowa zasada działania i precyzja również przy nadciśnieniu

Czujniki ultradźwiękowe BUS M30E2 marki Balluff są odporne na substancje chemiczne i zapewniają precyzyjny i bezdotykowy pomiar poziomu. I to zarówno w warunkach normalnego ciśnienia jak i w zbiornikach o nadciśnieniu do 6 bar. Szczelny montaż w zbiorniku realizowany jest w prosty sposób przy użyciu kołnierza gwintowanego 1". Dodatkowa zaleta dla użytkownika: Dzięki połączeniu wyjścia przełączającego i analogowego można prowadzić równocześnie pomiar poziomu i zapewnić ochronę przed przepełnieniem.

Najważniejsze cechy

  • ochrona przed mediami agresywnymi za pomocą membrany PTFE
  • bezdotykowy pomiar
  • zasięg roboczy 1,3 m, zasięg graniczny 5 m
  • możliwość zastosowania w zbiornikach napełnianych od góry lub zbiornikach z mieszadłami dzięki filtrowi oprogramowania
  • obudowa ze stali nierdzewnej wysokiej jakości do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • przyłącze procesowe G1
  • wyjście przełączające i analogowe w jednym czujniku lub wariant z dwoma wyjściami przełączającymi PNP
  • możliwość prostego ustawienia za pomocą wyświetlacza cyfrowego
  • stopień ochrony IP67