Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sonda poziomu BTL w celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych

Sonda poziomu BTL w celu zapewnienia najwyższych standardów higienicznych

Dla sondy poziomu BTL-SF surowe wymogi przemysłu spożywczego nie stanowią żadnego problemu. Wielokrotnie sprawdziła się w aplikacjach, w których istotne znaczenie ma zachowanie maksymalnej higieny, gdyż spełnia najwyższe międzynarodowe standardy higieniczne. To pozwoli Ci na sprzedaż swoich urządzeń na całym świecie. Sonda poziomu dokonuje precyzyjnego pomiaru w zakresie mikrometrów, umożliwiając wysoką dokładność napełnienia.

Najważniejsze cechy

  • jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • zapewnione standardy higieny i długa żywotność dzięki wykonaniu w 100% ze stali nierdzewnej
  • możliwość instalacji bez regulacji
  • elastyczny montaż dzięki zastosowaniu standardowych interfejsów
  • neutralność wobec wszystkich mediów ciekłych, odporność na działanie piany
  • CIP (Clean-in-Place): prosta w czyszczeniu również w stanie zamontowanym
  • SIP (Sterilization-in-Place): przeznaczona do temperatur procesowych do 130 °C
  • dostępny sygnał wzrostu i opadania poziomu cieczy