Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Głowica czujnika pojemnościowego obejmuje szeroki zakres

Głowica czujnika pojemnościowego obejmuje szeroki zakres

Nasza samoprzylepna głowica czujnika pojemnościowego przeznaczona jest zwłaszcza do bezdotykowego, ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach lub na ściankach rur w szerokim zakresie pomiarowym. Głowica czujnika jest elastyczna i może zostać przycięta indywidualnie na żądaną długość. Dzięki powierzchni samoprzylepnej można ją łatwo zamocować na ściankach zbiorników bez użycia dodatkowego wyposażenia. Za pomocą dostępnych osobno wzmacniaczy możliwy jest ciągły pomiar poziomu zarówno analogowo jak i przez IO-Link. Dzięki temu za pomocą jednego czujnika można natychmiast wykryć przekroczenie wartości minimalnej lub maksymalnej. Równocześnie za pomocą tego czujnika można prowadzić kontrolę poziomu w całym zakresie.

Najważniejsze cechy

  • ciągły pomiar
  • bezdotykowa zasada działania
  • możliwość przycięcia na odpowiednią długość (min. 108 mm)
  • duży zakres pomiarowy do 850 mm
  • elastyczna powierzchnia czujnika
  • Wszechstronne możliwości ustawień za pośrednictwem komfortowego wzmacniacza analogowego lub IO-Link