Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola poziomu w zbiornikach niemagnetycznych za pomocą przetworników położenia

Kontrola poziomu w zbiornikach niemagnetycznych za pomocą przetworników położenia

Do bezdotykowej kontroli poziomu w zbiornikach z materiałów niemagnetycznych, takich jak szkło, stal nierdzewna czy tworzywa sztuczne można zastosować nasze przetworniki położenia BTL w formie prętowej. Ścianka zbiornika może mieć przy tym grubość do 8 mm. Sama kontrola realizowana jest za pomocą umieszczonego w pływaku pierścienia magnetycznego, który oznacza poziom cieczy. System pomiarowy znajdujący się poza zbiornikiem rozpoznaje pozycję pływaka i przesyła sygnał do analizy. W ten sposób można niezawodnie ustalać poziomy od kilku milimetrów do 6 m.

Najważniejsze cechy

  • bezdotykowa kontrola
  • możliwość doposażenia
  • możliwość zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem: dostępne wersje z certyfikatem ATEX
  • różne interfejsy
  • prosty montaż na rurach obejściowych w celu ciągłej detekcji poziomu