Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie temperatury w różnych obszarach przemysłu

Właściwa temperatura jest ważnym elementem, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie maszyn. Nasze czujniki temperatury, w połączeniu ze sprzętem i oprogramowaniem CMTK, zapewniają Państwu idealna opcja monitoringu dla ciepła i zimna w twojej firmie.

Czujniki mogą być montowane w wielu miejscach i mierzą na przykład temperaturę styku ważnych elementów, takich jak wrzeciona, łożyska lub silniki, ale także temperaturę cieczy. System CMTK ostrzega o odchyleniach od indywidualnie zdefiniowanych wartości granicznych i pomaga oszczędzać koszty oraz zapobiegać przestojom maszyn poprzez minimalizowanie naruszeń wartości granicznych i planowanie konserwacji z wyprzedzeniem. CMTK jest idealnym rozwiązaniem do monitorowania temperatury i ogólnego monitorowania stanu w przemyśle.


Monitorowanie jednostek hydraulicznych

W przemyśle, układy hydrauliczne mają ustaloną temperaturę, której nie wolno przekroczyć w jednostce hydraulicznej. Jeśli na przykład pracują one z cieczami na bazie wody, podwyższona temperatura spowoduje awarię urządzenia, ponieważ woda wyparuje powyżej pewnej temperatury.

W tym momencie ważne jest ustalenie wartości granicznej i monitorowanie temperatury, aby w porę podjąć działania i uniknąć najgorszego przypadku. Ostrzeżenia, np. przez e-mail, zapewniają utrzymanie monitoringu nawet wtedy, gdy zagwarantowana jest bezobsługowa praca maszyny. operacje bezzałogowe. Dokumentacja umożliwia również prześledzenie pochodzenia błędu.

Krótko po instalacji, w najlepszym przypadku, można już wykryć wzorce, za pomocą których przyszłe odchylenia mogą być przeciwdziałane na wczesnym etapie.


Monitorowanie temperatury w obrabiarkach

Wpływy temperatury są znanym jednym z głównych źródeł błędów w technologii produkcji. Temperatura otoczenia odgrywa tu pewną rolę, ale znacznie ważniejsza jest temperatura wewnętrzna poszczególnych części maszyny. Uszkodzenia i zużycie są zwykle widoczne poprzez zmiany w zachowaniu maszyny zachowanie, dzięki któremu źródłem jest zazwyczaj odchylenie temperatury.

W tym miejscu rozwiązaniem jest specjalnie skonfigurowany monitoring temperatury. System CMTK firmy Balluff mierzy warunki temperaturowe i wizualizuje dla Ciebie zebrane dane. Oprogramowanie wizualizuje uzyskane informacje i śledzi stan maszyny na podstawie definiowalnych wartości charakterystycznych, aby móc podjąć działania korygujące na wczesnym etapie.


Monitorowanie stanu w ekstremalnych temperaturach

Balluff oferuje wybór czujników odpornych na temperaturę, które umożliwiają monitorowanie temperatury również w gorącym i zimnym otoczeniu. Podłącz te czujniki do swoich maszyn i systemów i korzystaj z wygodnego monitorowania stanu maszyn. Dowiedz się, które czujniki są właściwym rozwiązaniem dla Twojej firmy, aby uniknąć problemów z maszynami.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?