Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola pompy

Monitorowanie pomp za pomocą Balluffs CMTK

Chcesz efektywnie monitorować swoje pompy? Balluff może Ci pomóc! Firma Balluff opracowała zestaw narzędzi Condition Monitoring Toolkit, aby utrzymać koszty utrzymania ruchu na niskim poziomie i uniknąć awarii spowodowanych przestojami maszyn. Obserwuj wszystkie istotne dane maszyny przez cały czas i z dowolnego miejsca, aby wykrywać odchylenia na wczesnym etapie i zapobiegać awariom.


Większe bezpieczeństwo pracy dzięki monitorowaniu pomp

Dzięki zestawowi narzędzi Condition Monitoring Toolkit firmy Balluff dane maszynowe z Twoich systemów pompowych mogą być w niezawodny sposób rejestrowane i analizowane. Na podstawie zdefiniowanych wartości granicznych i wartości kontrolnych, użytkownik jest informowany o niepożądanych zmianach we wczesnym stadium. Ostrzeżenie w porę pozwala na szybkie działanie i zaplanowanie prac konserwacyjnych przy pompach, aby uniknąć przestojów.

W pełni zautomatyzowane przetwarzanie informacji oszczędza Państwu ręcznego monitorowania pomp, a tym samym redukuje dodatkowe koszty.


Planowa konserwacja pomp

Łatwe monitorowanie pomp. Dzięki holistycznemu rozwiązaniu CMTK, otrzymują Państwo wszystkie niezbędne komponenty monitorujące z jednego źródła. Niezależnie od obecnie używanych pomp, zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego może zostać wdrożony w Twojej firmie. Użytkownik otrzymuje wszystkie istotne dane dotyczące pompy niezależnie od czasu i lokalizacji. Należy zawsze obserwować swoje pompy oraz maszyny i systemy, które od nich zależą, aby w miarę możliwości uniknąć przestojów w produkcji i nieplanowanych konserwacji.

Rejestrując i zapisując dane, dokumentują Państwo warunki ciśnieniowe i drgania pomp i zbiorników w Państwa firmie. Możesz natychmiast reagować na odchylenia w tych mierzonych zmiennych, ponieważ informacje te mogą być wysyłane do dowolnego miejsca w dowolnym czasie.


Czujnikowe zbieranie danych do monitorowania pomp

Każdy czujnik IO-Link może być użyty do zbierania danych. Czujnik drgań, czujnik temperatury lub czujnik ciśnienia - do monitorowania pomp można podłączyć do czterech czujników IO-Link, które zawsze rejestrują dane pompy.

Dane z pompy są następnie analizowane i przesyłane do urządzeń niezależnych od lokalizacji. Dzięki temu masz dostęp do danych z czujników z dowolnego miejsca i jesteś natychmiast informowany w przypadku wystąpienia odchyleń. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie zaplanować konserwację pomp i zapewnić utrzymanie procesów produkcyjnych.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?