Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Asystent konfiguracji czujnika monitorowania stanu BCM

Wystarczy kilka kliknięć, aby zoptymalizować czujniki BCM pod kątem danego zastosowania. Oprócz różnych norm ISO dla szerokiej gamy typów maszyn, masz również dostęp do obszernej bazy danych zawierającej ponad 160 000 typów.

Wykorzystaj w pełni czujniki BCM, aby świadomie zarządzać swoim parkiem maszyn.

Monitorowanie zgodnie z normą ISO

Na podstawie podanych informacji asystent może zastosować odpowiednią normę ISO dla danej maszyny.

Wybierz, który typ maszyny (np. pompa) ma być monitorowany.

Określ, jaką funkcję monitorowania (np. ISO 10816-7) ma pełnić czujnik.

Podaj niezbędne informacje (np. klasę wydajności) z aplikacji.

Wybierz pozycję, w jakiej czujnik ma być zamontowany na maszynie.

Zostanie wyświetlony przegląd automatycznie ustawionych stref ostrzeżeń i alarmów.

Konfiguracja funkcji monitorowania jest zakończona i gotowa do przesłania do czujnika.

Kreator ustawia odpowiednie parametry i przesyła je do czujnika.

Istotne dane dla danej funkcji monitorowania są wyświetlane na wizualizacji.


Monitorowanie łożysk

Wybierz łożysko, które chcesz monitorować, a kreator poprowadzi Cię przez resztę czynności.

Wybierz inną funkcję monitorowania (np. bearing frequencies), którą czujnik ma wykonywać.

Zdefiniuj metodę, która ma być użyta do dostarczenia informacji o prędkości do czujnika.

Wybierz właściwe łożysko z naszej obszernej bazy danych. Znajdziesz tu ponad 160 000 typów.

Otrzymasz przegląd automatycznie ustawionych częstotliwości łożysk (BPFI, BPFO, BSF).

Konfiguracja funkcji monitorowania jest kompletna i gotowa do przesłania do czujnika.

Kreator ustawia odpowiednie parametry i przesyła je do czujnika.

Na liście aktywnych ustawień widać obie funkcje monitorowania w tym samym czasie.

Istotne dane dla danej funkcji monitorowania są wyświetlane na wizualizacji.


Jesteś zainteresowany Asystentem BCM? Skontaktuj się z nami.