Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola silnika

Monitoring silników elektrycznych

Abyś mógł w sposób szczególny monitorować swoje silniki elektryczne, firma Balluff oferuje Ci całościowe rozwiązanie modernizacyjne do monitorowania procesów. Unikaj nieplanowanych awarii i przestojów maszyn dzięki CMTK, zawsze kontrolując drgania i inne mierzone zmienne silników elektrycznych. Dzięki zastosowaniu zestawu narzędzi do monitorowania stanu można zaoszczędzić koszty, ponieważ wszystkie prace konserwacyjne mogą być zaplanowane, a proces i zdolność do pracy silników są zapewnione dzięki monitorowaniu silnika.


Monitorowanie silnika elektrycznego dla konserwacji predykcyjnej

Dzięki zestawowi narzędzi Condition Monitoring Toolkit firmy Balluff możesz przeprowadzać konserwację predykcyjną swoich silników elektrycznych. Dane eksploatacyjne są rejestrowane i analizowane przez całą dobę w celu monitorowania wszystkich silników i ich przewidywalnej eksploatacji. Nadmierne wibracje, niewyważenie i zużycie są wykrywane na wczesnym etapie. Ciągła kontrola wartości granicznych: Gdy tylko wartość graniczna zostanie przekroczona, natychmiast i w pełni automatycznie zostaniesz o tym poinformowany. Dzięki CMTK różne mierzone zmienne są wyraźnie wizualizowane i możliwa jest stała diagnostyka np. przeciążeń, uszkodzeń uzwojeń lub łożysk. W ten sposób można odpowiednio wcześnie i z dużym wyprzedzeniem zaplanować czynności konserwacyjne, co pozwala znacznie wydłużyć okres eksploatacji silników i zapewnić wyższą dostępność maszyn lub instalacji.


Doposażenie silników elektrycznych w system monitorowania silników

Komponenty naszego zestawu narzędzi mogą zostać zamontowane na Państwa silniku jako rozwiązanie retrofit i w ten sposób unowocześnić już istniejące systemy. Niezależnie od tego, czy jest to rozwiązanie samodzielne, czy też podłączone do chmury lub systemu sterowania maszyny, umożliwia modernizację i cyfryzację przestarzałych maszyn i systemów.

Otrzymujesz w pełni kompleksowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie do monitorowania stanu technicznego, które można zamontować w wielu typach silników. Konfiguracja systemu trwa kilka minut, a dalsze wskazówki dla użytkownika są intuicyjne i łatwe w obsłudze. Balluff oferuje Ci idealne rozwiązanie modernizacyjne dla Twojego przedsiębiorstwa.

Monitorowanie procesu jest zapewnione niezależnie od lokalizacji dzięki integracji z siecią. Oznacza to, że nie jest już konieczne, aby pracownik produkcji pracował przy maszynie w celu monitorowania maszyn i systemów. Oznacza to, że jesteś o cały krok dalej w zakresie digitalizacji procesów.

Z CMTK otrzymujesz kompletny pakiet, dzięki któremu możesz mieć stały nadzór nad swoimi silnikami. Oprogramowanie umożliwia przesyłanie, wizualizację i ocenę danych bezpośrednio na jednostce bazowej, do której można podłączyć do czterech czujników.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?