Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie wentylatorów

Monitoring wentylatorów: niezawodny monitoring systemów wentylacyjnych

Wentylatory i systemy powietrzne są stale i niezawodnie monitorowane przez nasz zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego (CMTK). Czy to ciśnienie, temperatura czy prędkość - dzięki CMTK zawsze masz w zasięgu wzroku wszystkie ważne mierzone zmienne, co pozwala na planowanie konserwacji i sprawne działanie maszyny.

Dzięki CMTK można stale monitorować wydajność wentylatorów i systemów odciągowych w celu zapewnienia ich bezproblemowej pracy.


Monitorowanie wibracji wentylatorów

Początki zużycia elementów wentylatora lub niewyważenia są wcześnie sygnalizowane przez wibracje. Ciągły monitoring drgań za pomocą CMTK umożliwia interwencję w odpowiednim czasie przed wystąpieniem awarii. Można zdefiniować wartości graniczne dla drgań, a w przypadku ich przekroczenia wyświetlane jest ostrzeżenie. W ten sposób można zaplanować działania konserwacyjne w odpowiednim czasie i z dużym wyprzedzeniem.


Kontrola prędkości obrotowej wentylatorów

Można również monitorować prędkość obrotową wentylatorów. Podczas wdrażania zestawu narzędzi do monitorowania stanu można łatwo zdefiniować wartości graniczne dla prędkości. W przypadku odchyleń w jakimkolwiek kierunku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki monitorowaniu wentylatorów Balluff przekroczenia wartości granicznych lub, w najgorszym przypadku, awarie, są możliwie szybko zgłaszane w celu usunięcia usterki.


Proste monitorowanie warunków ciśnienia

Warunki ciśnienia w systemach pneumatycznych mogą odbiegać od podanej normy z powodu wielu czynników, takich jak blokady w wyniku zanieczyszczenia, i powodować awarie, uszkodzenia lub przestoje maszyn. Aby temu zapobiec, nasz zestaw narzędzi do monitorowania stanu stale monitoruje różne mierzone zmienne i wykrywa usterki i odchylenia na wczesnym etapie. System raportowania zawarty w zestawie narzędzi powiadamia bezpośrednio o zmianach i daje możliwość wczesnej reakcji, a tym samym zapobiega uszkodzeniom i awariom wentylatorów.


Modernizacja systemów wentylacyjnych

Dzięki zestawowi narzędzi Condition Monitoring Toolkit do monitorowania wentylatorów można łatwo unowocześnić i wyposażyć istniejące systemy. W ten sposób można dać szansę przestarzałym wentylatorom i systemom odciągowym na jeszcze wiele lat wysokiej wydajności.

Czujniki z obsługą IO-Link są podłączane do systemów powietrznych i wspierają monitorowanie wentylatorów. Oprogramowanie i jednostka bazowa do podłączenia czujników są również dostarczane z zestawem narzędzi do monitorowania stanu. W ten sposób otrzymują Państwo kompleksowe rozwiązanie modernizacyjne z jednej ręki.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?