Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitoring stanu technicznego Hydraulika

Kontrola stanu: Monitorowanie agregatów hydraulicznych

Mocny agregat hydrauliczny jest sercem każdego systemu produkcyjnego. Monitoruj niewyważenie, zużycie i wibracje, aby utrzymać hydrauliczny zespół napędowy w optymalnym stanie roboczym.

Dzięki zestawowi narzędzi do monitorowania stanu maszyn otrzymujesz całościowy system do rejestrowania i analizowania danych o maszynach. Nasz zestaw narzędzi pozwala na ocenę wszystkich parametrów fizycznych urządzenia hydraulicznego, dzięki czemu użytkownik jest zawsze wcześnie informowany o istotnych odchyleniach i może interweniować.


Możliwość planowania poprzez monitorowanie agregatów hydraulicznych

Dzięki monitorowaniu jednostek hydraulicznych można zaplanować ich konserwację, co pozwala zaoszczędzić pieniądze i zapobiega awariom. Konserwacja może być zaplanowana z dużym wyprzedzeniem dzięki wczesnemu wykrywaniu odchyleń, a tym samym nie prowadzi do nagłych przestojów maszyn, które mogą utrudniać produkcję.


Kontrola ciśnienia w układach hydraulicznych

Oprócz wielu innych czujników obsługujących IO-Link, czujniki ciśnienia są używane głównie do zbierania danych podczas monitorowania jednostek hydraulicznych. Agregaty hydrauliczne są odpowiedzialne za działanie siłowników hydraulicznych. Ciśnienie w całym systemie musi zawsze odpowiadać określonym specyfikacjom i nie może od nich odbiegać. Jeśli jednak wystąpią odchylenia, nasz system natychmiast Państwa o tym poinformuje. Oprogramowanie zawarte w pakiecie narzędziowym pomaga przenieść zarejestrowane dane i odpowiednio je ocenić.


Kontrola poziomu zbiorników agregatów hydraulicznych

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu technicznego może być również wykorzystywany do monitorowania poziomu napełnienia zbiorników, niezależnie od tego, czy są one używane jako oddzielne komponenty, czy jako część agregatu hydraulicznego. Krytyczne wahania poziomu napełnienia mogą również prowadzić do odbiegających od normy stosunków ciśnień. Za pomocą zestawu narzędzi do monitorowania stanu można przez całą dobę monitorować wyżej wymienione zmienne pomiarowe, a także wiele innych.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?