Sensores ópticos: os olhos de águia da automação industrial
Na era da Indústria 4.0, a precisão, a confiabilidade e a adaptabilidade são elementos cruciais para manter os processos industriais eficientes e competitivos.
Tempo de leitura: minutos
O que são sensores ópticos?
Sensores ópticos, ou sensores optoeletrônicos, utilizam feixes de luz — como luz vermelha, azul, infravermelha ou laser — para detectar a presença ou ausência de objetos. Sua operação baseia-se na emissão de luz por um transmissor e na detecção dessa luz por um receptor. Quando um objeto interrompe esse feixe ou altera a forma como a luz é refletida, o sensor gera um sinal de saída. A grande vantagem desses sensores sobre tecnologias indutivas ou capacitivas é sua ampla faixa de detecção e a capacidade de trabalhar com diferentes superfícies, texturas, tamanhos e cores de objetos. Isso os torna ideais para aplicações dinâmicas e de alta precisão, como inspeções visuais, verificação de posição, controle de qualidade e automação robótica.
Versatilidade e alta performance
A Balluff oferece sensores ópticos com uma grande variedade de princípios de funcionamento e tipos de luz, garantindo a melhor solução para cada tipo de aplicação. Entre as opções estão sensores com e sem supressão de fundo, sensores difusos, retrorreflexivos, de barreira e sensores com tecnologia laser para medições mais exigentes. Além disso, os sensores ópticos da Balluff estão disponíveis em diversos formatos e tamanhos, o que facilita sua integração em diferentes layouts de máquinas e equipamentos, desde linhas de montagem compactas até sistemas de manuseio e robótica complexos.
Soluções para todas as necessidades
A linha de sensores ópticos da Balluff é extensa e contempla soluções para as mais diversas aplicações. Entre os destaques, estão:
● Família BOS 6K: sensores ópticos cúbicos de médio porte com todos os princípios de detecção relevantes e tipos de luz. São ideais para uso geral e oferecem confiabilidade e versatilidade em um formato compacto.
● Barreiras de luz forquilha BGL: combinam transmissor e receptor em um único invólucro, garantindo alinhamento perfeito e alta precisão. São ideais para aplicações de alta velocidade e pequenas tolerâncias dimensionais.
Conte com quem é referência em automação industrial
Com presença em mais de 60 países, a Balluff combina inovação tecnológica com atendimento local de excelência. Suas 38 filiais, que integram vendas, produção e desenvolvimento, garantem suporte técnico especializado e entregas rápidas para clientes de todo o mundo. Ao escolher os sensores ópticos da Balluff, as empresas têm à disposição uma tecnologia de ponta, projetada para operar com precisão e robustez mesmo nas condições mais exigentes da indústria moderna
Palavras-chave
- Indústria 4.0
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP